The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • Sammel­schie­nen­sys­teme
    • weber.u­ni­line
    • LE3340
    D-Sicherung Hager D III, Ausschaltvermögen 50 kA,Charakteristik gG, (IEC 269-3-1), Länge 50 mm, Ø 28 mm
    EAN-Nr.
    3250614141225
    E-nr.
    800 354 009
    VPE
    5 Stück
    Rabattgruppe
    11
    • weber.u­ni­line

    D-Sicherung DIII 40A 500V gG mit Kennmelder LE3340

    Preis*
    CHF 3.20
    / Stück *
    CHF 3.20
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    D-Sicherung DIII 40A 500V gG mit Kennmelder

    LE3340

    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Siche­rung
    • Siche­rungs­grösse
      DIII
    • Siche­rungs­cha­rak­te­ristik
      gG
    Elek­tri­sche Haupt­at­tri­bute
    • Ausschalt­ver­mögen Icn AC nach IEC60898-1
      50 kA
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      40 A
    Werk­stoff
    • Farbe
      Schwarz

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Fuse-link DII 25A 500V gG with indicator (english)
    PDF
    228,78 kB
    REACH declaration LE3340
    PDF
    RoHS report LE3340
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild LE3340 | Hager Schweiz

      Produktbild LE3340

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt LE3340 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt LE3340

      Sicherungseinsatz DIII T E33 40A gG 500V mit Kennmelder

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-25 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-25

      PDF
      276,84 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      LE33SKP - Sicherungskopf KIII E33 mit Prüfloch weiss
      LE33SKP
      SCHRAUBKAPPE K III
      Preis*
      CHF 5.30
      / Stück *
      CHF 5.30
      / Stück *
    • 2
      LE27SKP - Sicherungskopf KII E27 mit Prüfloch weiss
      LE27SKP
      SCHRAUBKAPPE K II
      Preis*
      CHF 4.35
      / Stück *
      CHF 4.35
      / Stück *
    • 3
      LE33SK - Sicherungskopf DIII E33 aus Keramik mit Prüfloch weiss
      LE33SK
      Schraubkappe DIII E33 aus Keramik mit Prüfloch
      Preis*
      CHF 5.30
      / Stück *
      CHF 5.30
      / Stück *
    • 4
      LE27SK - Sicherungskopf DII E27 25A aus Keramik mit Prüfloch weiss
      LE27SK
      Schraubkappe DII E27 aus Keramik mit Prüfloch
      Preis*
      CHF 4.35
      / Stück *
      CHF 4.35
      / Stück *
    • 5
      LD047 - Kunststoff-Sicherungssockel D01 E14 16A 3polig Hutschiene Rahmenklemme Abdeckung
      LD047
      Kunststoff-Sicherungssockel D01 E14 16A 3polig Hutschiene Rahmenklemme Abdeckung
      Preis*
      CHF 23.00
      / Stück *
      CHF 23.00
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group