Sicherungsunterteil Hager 25A DII 3-polig LH23S
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
D-Sicherungsschraubkappe 2 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Nennstrom25 A
-
Nennstrom für Sicherungseinsätze2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 13 A, 16 A, 20 A, 25 A
-
Montage aufSammelschienensystem
-
Polanzahl3
-
SicherungsgrösseDII
-
Mit DeckelJa
-
Höhe60 mm
-
Breite45 mm
-
Länge200 mm
-
Abstand Sammelschienen60 mm
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild LH23S
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt LH23S
Reitersicherungsunterteil,DII,3-polig,
PDF