The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
  • Sammel­schie­nen­sys­teme
  • weber.u­ni­line
  • LM108
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke

Klemmenabdeckung 63A für Einbautiefe 44/51mm NT unten LM108

EAN-Nr.
7611919365437
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
L2
Preis*
 26.10 CHF
/ Stück *
 26.10 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Klemmenabdeckung 63A für Einbautiefe 44/51mm NT unten

LM108

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Zube­hör/Er­satz­teile für Bussystem 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Zube­hör/Er­satz­teile für Bussystem
  • NVL63

    Verlängerungslasche für Neutralleiter 63A

     11.40 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Siche­rung
  • Siche­rungs­grösse
    DIII
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    63 A
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    1

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration LM108
PDF
Hager RoHS Report LM108
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild LM108 | Hager Schweiz

    Produktbild LM108

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt LM108 | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt LM108

    Klemmenabdeckung 63A für Einbautiefe 44/51mm NT unten

    PDF
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    L502PV - DC-Sicherungstrennschalter, 2polig, 1000V, L38
    L502PV
    DC-Sicherungstrennschalter, 2polig, 1000V, L38
    Preis*
     37.15 CHF
    / Stück *
     37.15 CHF
    / Stück *
  • 2
    L501PV - DC-Sicherungstrennschalter, 1polig, 1000V, L38
    L501PV
    DC-Sicherungstrennschalter, 1polig, 1000V, L38
    Preis*
     25.20 CHF
    / Stück *
     25.20 CHF
    / Stück *
  • 3
    LF308PV - Sicherungseinsatz für Photovoltaikanwendungen 10x38mm 1000V DC 8A
    LF308PV
    Sicherungseinsatz für Photovoltaikanwendungen 10x38mm 1000V DC 8A
    Preis*
     27.20 CHF
    / Stück *
     27.20 CHF
    / Stück *
  • 4
    LE27P02 - Schraubpasseinsatz DII E27 500V aus Keramik 2A nach DIN 49516 rosa
    LE27P02
    Schraubpasseinsatz DII E27 500V aus Keramik, 2A nach DIN 49516
    Preis*
     1.35 CHF
    / Stück *
     1.35 CHF
    / Stück *
  • 5
    LE27P06 - Schraubpasseinsatz SII 6 A 500V
    LE27P06
    Schraubpasseinsatz DII E27 500V aus Keramik, 6A nach DIN 49516
    Preis*
     1.35 CHF
    / Stück *
     1.35 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group