The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • Sammel­schie­nen­sys­teme
    • weber.u­ni­line
    • 575-015-010
    EAN-Nr.
    7611919095266
    E-nr.
    818 146 296
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    12
    • weber.u­ni­line

    Sammelschienenklemme Hager 16mm², für Cu 5×5mm 575-015-010

    Preis*
     299.00 CHF
    / 100 Stück *
     299.00 CHF
    / 100 Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Sammelschienenklemme Hager 16mm², für Cu 5×5mm

    575-015-010

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 3 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • LM097

      Klemmenabdeckung 25A mit Plombierhaube für Einbautiefe 44/51mm NT unten

       21.15 CHF  / Stück*
    • LM107

      Klemmenabdeckung 25A für Einbautiefe 44/51mm NT unten

       14.55 CHF  / Stück*
    • LM108

      Klemmenabdeckung 63A für Einbautiefe 44/51mm NT unten

       26.65 CHF  / Stück*

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      1
    Abmes­sungen
    • Höhe
      20 mm
    • Breite
      9,5 mm
    • Tiefe
      12 mm
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      1,2-1,2 Nm

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration 575-015-010
    PDF
    RoHS report 575-015-010
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 575-015-010 | Hager Schweiz

      Produktbild 575-015-010

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt 575-015-010 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt 575-015-010

      Erdklemme für Cu 5x5

      PDF
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      LE33SK - Sicherungskopf DIII E33 aus Keramik mit Prüfloch weiss
      LE33SK
      Schraubkappe DIII E33 aus Keramik mit Prüfloch
      Preis*
       4.95 CHF
      / Stück *
       4.95 CHF
      / Stück *
    • 2
      LE2704 - D-Sicherung DTII 4A 500V gG mit Kennmelder
      LE2704
      Sicherungseinsatz DII E27 4A 500V gG mit Kennmelder
      Preis*
       2.10 CHF
      / Stück *
       2.10 CHF
      / Stück *
    • 3
      LE2706 - D-Sicherung DTII 6A 500V gG mit Kennmelder
      LE2706
      Sicherungseinsatz DII E27 6/10A 500V gG mit Kennmelder
      Preis*
       1.55 CHF
      / Stück *
       1.55 CHF
      / Stück *
    • 4
      LE2725 - D-Sicherung DII 25A 500V gG mit Kennmelder
      LE2725
      Sicherungseinsatz DII E27 25A 500V gG mit Kennmelder
      Preis*
       1.55 CHF
      / Stück *
       1.55 CHF
      / Stück *
    • 5
      LE2720 - D-Sicherung DII 20A 500V gG mit Kennmelder
      LE2720
      Sicherungseinsatz DII E27 20A 500V gG mit Kennmelder
      Preis*
       1.55 CHF
      / Stück *
       1.55 CHF
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group