The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
  • Sammel­schie­nen­sys­teme
  • weber.u­ni­line
  • LM129
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke

Sicherungssockel DII 25A für Einbautiefe 44/51mm NT unten LM129

EAN-Nr.
3250614130014
E-nr.
814 971 239
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
L2
Preis*
 18.40 CHF
/ Stück *
 18.40 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Sicherungssockel DII 25A für Einbautiefe 44/51mm NT unten

LM129

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Neutral­lei­ter­trenn-Rei­hen­klemme 1 Produkte verfügbar
  • Zube­hör/Er­satz­teile für Bussystem 1 Produkte verfügbar
  • Abdeck­leiste 2 Produkte verfügbar
  • Abde­ckung für D-Si­che­rungs­so­ckel 3 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Neutral­lei­ter­trenn-Rei­hen­klemme
  • Zube­hör/Er­satz­teile für Bussystem
  • Abdeck­leiste
  • Abde­ckung für D-Si­che­rungs­so­ckel
  • LM095

    Neutralleitertrenner 25A NT unten

     8.10 CHF  / Stück*
  • NVL63

    Verlängerungslasche für Neutralleiter 63A

     11.40 CHF  / Stück*
  • BL2

    Blindabdeckung 1m 2mm

     15.65 CHF  / meter*
  • BL4

    Blindabdeckung 1m 4mm

     15.65 CHF  / meter*
  • LM091

    Frontabdeckung rund 25A für Einbautiefe 51mm NT unten

     4.10 CHF  / Stück*
  • LM093

    Frontabdeckung 25A für Einbautiefe 44mm NT unten

     4.10 CHF  / Stück*
  • LM097

    Klemmenabdeckung 25A mit Plombierhaube für Einbautiefe 44/51mm NT unten

     20.70 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Siche­rung
  • Siche­rungs­grösse
    DII
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    25 A

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration LM129
PDF
Hager RoHS Report LM129
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild LM129 | Hager Schweiz

    Produktbild LM129

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt LM129 | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt LM129

    Sicherungssockel DII 25A für Einbautiefe 44/51mm NT unten

    PDF
  • Konformitätserklärung

    Bild Zertifikat für KJ86xx, LMxx, UExx, ULxx, ULN6xx - Zubehör (DE, Stand: 04.2016) | Hager Schweiz

    Zertifikat für KJ86xx, LMxx, UExx, ULxx, ULN6xx - Zubehör (DE, Stand: 04.2016)

    Konformitätserklärung International 2019-01-07

    PDF
    668,99 kB
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    L502PV - DC-Sicherungstrennschalter, 2polig, 1000V, L38
    L502PV
    DC-Sicherungstrennschalter, 2polig, 1000V, L38
    Preis*
     37.15 CHF
    / Stück *
     37.15 CHF
    / Stück *
  • 2
    L501PV - DC-Sicherungstrennschalter, 1polig, 1000V, L38
    L501PV
    DC-Sicherungstrennschalter, 1polig, 1000V, L38
    Preis*
     25.20 CHF
    / Stück *
     25.20 CHF
    / Stück *
  • 3
    LF308PV - Sicherungseinsatz für Photovoltaikanwendungen 10x38mm 1000V DC 8A
    LF308PV
    Sicherungseinsatz für Photovoltaikanwendungen 10x38mm 1000V DC 8A
    Preis*
     27.20 CHF
    / Stück *
     27.20 CHF
    / Stück *
  • 4
    LE27P02 - Schraubpasseinsatz DII E27 500V aus Keramik 2A nach DIN 49516 rosa
    LE27P02
    Schraubpasseinsatz DII E27 500V aus Keramik, 2A nach DIN 49516
    Preis*
     1.35 CHF
    / Stück *
     1.35 CHF
    / Stück *
  • 5
    LE27P06 - Schraubpasseinsatz SII 6 A 500V
    LE27P06
    Schraubpasseinsatz DII E27 500V aus Keramik, 6A nach DIN 49516
    Preis*
     1.35 CHF
    / Stück *
     1.35 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group