The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment und -Über­wa­chung
  • Multi­funk­ti­ons­mess­ge­räte
  • Volt- und Amperemeter und Zubehör
  • LVZMS600
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment und -Über­wa­chung

Amperemeter 600A steckbar LVZMS600

EAN-Nr.
7611919047210
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
52
Preis*
 192.00 CHF
/ Stück *
 192.00 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Amperemeter 600A steckbar

LVZMS600

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 2 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten
  • LVZMKE

    Messgerätehalter kurz LV Gr 1-3, Höhe 97mm, für steckbare Messgeräte, 1-phasig

     21.75 CHF  / Stück*
  • LVZMKD

    Messgerätehalter kurz LV Gr 1-3, Höhe 97mm, für steckbare Messgeräte, 3-phasig

     28.20 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Span­nungs­ver­sor­gung
  • Versor­gungs­span­nung
    230 V AC
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Abmes­sungen
  • Höhe
    72 mm
  • Breite
    72 mm
  • Tiefe
    44 mm

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration LVZMS600
PDF
Hager RoHS report LVZMS600
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild LVZMS600 | Hager Schweiz

    Produktbild LVZMS600

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt LVZMS600 | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt LVZMS600

    Amperemeter 600A steckbar

    PDF
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    EC100 - REG-Betriebsstundenzähler Hager
    EC100
    Betriebsstundenzähler
    Preis*
     68.60 CHF
    / Stück *
     68.60 CHF
    / Stück *
  • 2
    LVZMS00100 - EB-Bimetall-Amperemeter Hager 100A steckbar 44×44mm Klasse 3 Integration 15 Min.
    LVZMS00100
    Amperemeter 100A Klasse 3 steckbar
    Preis*
     264.00 CHF
    / Stück *
     264.00 CHF
    / Stück *
  • 3
    LVZMS00150 - EB-Bimetall-Amperemeter Hager 150A steckbar 44×44mm Klasse 3 Integration 15 Min.
    LVZMS00150
    Amperemeter 150A Klasse 3 steckbar
    Preis*
     269.00 CHF
    / Stück *
     269.00 CHF
    / Stück *
  • 4
    LVZMS0075 - EB-Bimetall-Amperemeter Hager 75A steckbar 72×72mm Klasse 3 Integration 15 Min.
    LVZMS0075
    Amperemeter 75A Klasse 3 steckbar
    Preis*
     269.00 CHF
    / Stück *
     269.00 CHF
    / Stück *
  • 5
    LVZMS1000 - EB-Bimetall-Amperemeter Hager 1000A steckbar 72×72mm Kl.3 Integration 15 Min.
    LVZMS1000
    Amperemeter 1000A steckbar
    Preis*
     192.00 CHF
    / Stück *
     192.00 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group