The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment und -Über­wa­chung
    • Multi­funk­ti­ons­mess­ge­räte
    • Volt- und Amperemeter und Zubehör
    • LVZMS0075
    EB-Bimetall-Amperemeter Hager, für weber.vertigroup, steckbar, Anzeigeverzögerung 15 min, passend in LVZMKE und LVZMKD
    EAN-Nr.
    7611919097390
    E-nr.
    981 513 704
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    57
    • Volt- und Amperemeter und Zubehör

    EB-Bimetall-Amperemeter Hager 75A steckbar 72×72mm Klasse 3 Integration 15 Min. LVZMS0075

    Preis*
    CHF 292.00
    / Stück *
    CHF 292.00
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    EB-Bimetall-Amperemeter Hager 75A steckbar 72×72mm Klasse 3 Integration 15 Min.

    LVZMS0075

    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Span­nungs­ver­sor­gung
    • Versor­gungs­span­nung
      230 V AC
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Abmes­sungen
    • Höhe
      48 mm
    • Breite
      48 mm
    • Tiefe
      40 mm

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration LVZMS0075
    PDF
    Hager RoHS report LVZMS0075
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild LVZMS0075 | Hager Schweiz

      Produktbild LVZMS0075

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt LVZMS0075 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt LVZMS0075

      Amperemeter 75A Klasse 3 steckbar

      PDF
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      EC100 - REG-Betriebsstundenzähler Hager
      EC100
      Betriebsstundenzähler
      Preis*
      CHF 72.60
      / Stück *
      CHF 72.60
      / Stück *
    • 2
      LVZMS00100 - EB-Bimetall-Amperemeter Hager 100A steckbar 44×44mm Klasse 3 Integration 15 Min.
      LVZMS00100
      Amperemeter 100A Klasse 3 steckbar
      Preis*
      CHF 286.00
      / Stück *
      CHF 286.00
      / Stück *
    • 3
      LVZMS00150 - EB-Bimetall-Amperemeter Hager 150A steckbar 44×44mm Klasse 3 Integration 15 Min.
      LVZMS00150
      Amperemeter 150A Klasse 3 steckbar
      Preis*
      CHF 292.00
      / Stück *
      CHF 292.00
      / Stück *
    • 4
      LVZMS1000 - EB-Bimetall-Amperemeter Hager 1000A steckbar 72×72mm Kl.3 Integration 15 Min.
      LVZMS1000
      Amperemeter 1000A steckbar
      Preis*
      CHF 208.00
      / Stück *
      CHF 208.00
      / Stück *
    • 5
      LVZMS150 - EB-Bimetall-Amperemeter Hager 150A steckbar 72×72mm Klasse 3 Integration 15 Min.
      LVZMS150
      Amperemeter 150A steckbar
      Preis*
      CHF 208.00
      / Stück *
      CHF 208.00
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group