The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalt- und Schutz­ge­räte
  • NH-Schutz­technik
  • weber.­ver­ti­group und Zubehör
  • LVZM1250
  • Schalt- und Schutz­ge­räte

Einpressmutter M12 (50 Stück) LVZM1250

EAN-Nr.
7611919483810
VPE
50 sets
Rabattgruppe
52
Preis*
 171.00 CHF
/ Set *
 171.00 CHF
/ Set *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Einpressmutter M12 (50 Stück)

LVZM1250

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 1 Produkte verfügbar

Passend zu

  • LVSGW00TRPX

    NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185mm 3-polig Direktanschluss

     207.00 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Messing

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration LVZM1250
PDF
Hager RoHS report LVZM1250
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild LVZM1250 | Hager Schweiz

    Produktbild LVZM1250

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt LVZM1250 | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt LVZM1250

    Einpressmutter M12 (50 Stück)

    PDF
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    LVZRATV - Abdeckung Hager Einbautiefe 100mm DIN00 für Sammelschiene 100/185mm transparent
    LVZRATV
    Reserveplatzabdeckung 100mm Einbautiefe 150mm zu NH1-NH3 185mm transparent
    Preis*
     64.00 CHF
    / Stück *
     64.00 CHF
    / Stück *
  • 2
    LVZ00RATV185 - Reserveplatzabdeckung Gr.00 185mm Einbautiefe 150mm
    LVZ00RATV185
    Reserveplatzabdeckung Gr.00 185mm Einbautiefe 150mm
    Preis*
     48.70 CHF
    / Stück *
     48.70 CHF
    / Stück *
  • 3
    LVZITFL - Isolierträger fuseline 3-polige Feldverteilschienen 185mm Phasenmittenabstand
    LVZITFL
    Isolierträger fuseline 3-polige Feldverteilschienen 185mm Phasenmittenabstand
    Preis*
     29.85 CHF
    / Stück *
     29.85 CHF
    / Stück *
  • 4
    LVZ00TB - Berührungsschutz
    LVZ00TB
    Berührungsschutz
    Preis*
     7.60 CHF
    / Stück *
     7.60 CHF
    / Stück *
  • 5
    LVZ00DA100-185 - Doppeladapter Hager für DIN00 100/185mm SaS M12 für die Montage von 2 LVS00100…
    LVZ00DA100-185
    Doppeladapter LV für Montage der Größe 00/100 auf 185mm Sammelschienenabdstand
    Preis*
     61.40 CHF
    / Stück *
     61.40 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group