Hakenkopfschraube M12x155mm für 2x100x10 mit Stromwandler LVZAS120
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Kompatible Produkte
-
Passend zu 114 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
-
Gewindemass metrisch12 - 12
-
GewindeartMetrisch
-
Tiefe155 mm
-
WerkstoffStahl
-
OberflächeVerzinkt
-
Geeignet für DIN SchieneJa
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild LVZAS120
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt LVZAS120
Hakenkopfschraube M12x155mm für 2x100x10 mit Stromwandler
PDF