Geräteträger tief LV für die Montage von Geräten und Klemmen, mit Schrauben LVZGD

EAN-Nr.
4049857190058
E-nr.
847 990 559
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
52
Preis*
CHF 31.35
/ Stück *

Technische Merkmale

Siche­rung
  • Siche­rungs­größe
    NH1-NH3
Abmes­sungen
  • Höhe instal­liertes Produkt
    39.9 mm
  • Länge
    105 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    97.5 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl
Zubehör
  • Typ des Zube­hörs
    Gerä­te­träger
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    nicht betroffen
Sicher­heit
  • REACH-­kon­form
    Ja
  • RoHS-­kon­form
    Ja
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.