EAN-Nr.
4049857190003
E-nr.
847 990 209
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
52
Preis*
CHF 56.60
/ Stück *

Technische Merkmale

Siche­rung
  • Siche­rungs­größe
    NH1-NH3
Abmes­sungen
  • Höhe instal­liertes Produkt
    10 mm
  • Länge
    230 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    200 mm
  • Sammel­schie­ne­n­ab­stand
    185 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl
Zubehör
  • Typ des Zube­hörs
    Gerä­te­träger
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    nicht betroffen
Sicher­heit
  • REACH-­kon­form
    Ja
  • RoHS-­kon­form
    Ja
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.