Amperemeter 360/5A 2.5VA für Stromwandler 600A steckbar LVZMS360-600
EAN-Nr.
7611919368032
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
52
Preis*
210.00 CHF
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Mechanisches Zubehör für Niederspannungskomponenten 2 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Spannungsversorgung
-
Versorgungsspannung230 V AC
Frequenz
-
Frequenz50 - 60 Hz
Abmessungen
-
Höhe72 mm
-
Breite72 mm
-
Tiefe44 mm
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com