Amperemeter 240/5A 2.5VA für Stomwandler 600A steckbar LVZMS240-600
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Mechanisches Zubehör für Niederspannungskomponenten 2 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 49 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Versorgungsspannung230 V AC
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Höhe72 mm
-
Breite72 mm
-
Tiefe44 mm
Umweltinformationen
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild LVZMS240-600
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt LVZMS240-600
Amperemeter 240/5A 2.5VA für Stomwandler 600A steckbar
PDF