The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • NH-Schutz­technik
    • fv+ und Zubehör
    • LVZSG
    Anschlusschraube Hager, für Sammelschienenanschluss
    EAN-Nr.
    7611919362917
    E-nr.
    847 990 849
    VPE
    1 Set
    Rabattgruppe
    52
    • Haus­an­schluss­kasten
    • weber.­ver­ti­group und Zubehör
    • fv+ und Zubehör
    • Mehr sehen

    Anschlussschraube Hager M12×30mm rostgeschützt mit Federelement LVZSG

    Preis*
    CHF 6.60
    / Set *
    CHF 6.60
    / Set *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Anschlussschraube Hager M12×30mm rostgeschützt mit Federelement

    LVZSG

    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Gewin­de­länge
      30 mm
    • Schlüs­sel­weite in mm
      19 mm
    Ausstat­tung
    • Gewin­de­stei­gung
      1,75
    • Gewin­de­mass metrisch
      12 - 12
    • Gewin­deart
      Metrisch
    • Mit Unter­leg­scheibe
      Ja
    Konfi­gu­ra­tion
    • Links­ge­winde
      Nein
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Stahl
    • Ober­fläche
      Verzinkt

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration LVZSG
    PDF
    RoHS Report LVZSG
    PDF
    PEP Dokument en-GB 2024-10-10
    PDF
    459,18 kB

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild LVZSG | Hager Schweiz

      Produktbild LVZSG

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt LVZSG | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt LVZSG

      Schrauben M12x30 für Sammelschienenanschluss rostgeschützt

      PDF
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      LV8Y1LE - Schaltdeckel zu fv+ DIN1/185mm 1-polig schaltbar als Ersatzteil
      LV8Y1LE
      NH1-Schaltdeckel 1-polig
      Preis*
      CHF 21.40
      / Stück *
      CHF 21.40
      / Stück *
    • 2
      LV8Y1000B - Infoträger zu fv+ 1000A mit Produkteinformation ohne Referenzangabe
      LV8Y1000B
      NH 1000A Infoträger mit Produktinformation ohne Referenzangabe
      Preis*
      CHF 7.95
      / Stück *
      CHF 7.95
      / Stück *
    • 3
      LV8Y1B - Infoträger zu fv+ DIN1 mit Produkteinformation ohne Referenzangabe
      LV8Y1B
      NH1-Infoträger mit Produktinformation ohne Referenzangabe
      Preis*
      CHF 7.95
      / Stück *
      CHF 7.95
      / Stück *
    • 4
      LV8Y00W - Bezeichnungsschild zu fv+ DIN00 unbeschriftet
      LV8Y00W
      NH00 Bezeichnungsschild als Ersatz für Infoträger und Beschriftungsträge 50 St.
      Preis*
      CHF 5.35
      / Stück *
      CHF 5.35
      / Stück *
    • 5
      LV8Y1LP - Schaltdeckel zu fv+ DIN1/185mm 3-polig schaltbar als Ersatzteil
      LV8Y1LP
      NH1-Schaltdeckel 3-polig
      Preis*
      CHF 46.75
      / Stück *
      CHF 46.75
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group