Stromwandler für LV NH1-3 400/5A 5VA Klasse 0.5s Geeicht LVZW401K05G
EAN-Nr.
7611919379403
VPE
3 PCEs
Rabattgruppe
52
CHF 152.00
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Funktion
-
Genauigkeitsklasse1
Elektrische Hauptmerkmale
-
Frequenz50 Hz
Spannung
-
Isolationsspannung3 kV
Strom
-
Maximalstrom Primärseite400 A
-
Maximalstrom Sekundärseite5 A
-
Primärstrom400 A
Bedienung
-
Umwandlungsverhältnis400A ; 5A
Normen
-
Zertifiziertgeeicht
-
Europäische Direktive WEEEnicht betroffen
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild LVZW401K05G
-
Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung für LVZW401K05G
Declaration
PDF698 KBEU-Konformitätserklärung für LVZW401K05G
PDF1 MB -
RoHS Report
Schadstoff-Richtlinien für LVZW401K05G
PDF1 MBSchadstoff-Richtlinien für LVZW401K05G
PDF1 MB
Mehr Downloads
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com