Stromwandlerblock 3P 300/5A Kl.0.5s G • LVZWB300G | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Produktkatalog
    0
    Alle anzeigen

    Keine Übereinstimmungen ""

      Produktkategorie
      0

      Keine Übereinstimmungen ""

        Vorschläge

        Keine Übereinstimmungen ""

          Webseite
          0
          Alle anzeigen

          Keine Übereinstimmungen ""

            Download-Center
            0
            Alle anzeigen

            Keine Ergebnisse ""

            • https://hager.com/de-ch/
            Menü
            • Produktkatalog
            • Lösungen
              witty Ladelösungen
              Bietet für jede Lade­an­for­de­rung im privaten und halb­öf­fent­li­chen Bereich die mass­ge­schnei­derte Wallbox
              Zu witty
              Zum Konfigurator
              • Lösungen
              • Wohnbau
                Für höchste Desi­gnan­sprüche
                Das bellebte Schalter-und Steckdosendesign kallysto sorgt für stilvolle Inneneinrichtungen.
                zu kallysto
              • Zweckbau
                Ein System. Viele Möglich­keiten
                Das kompakte Steckso­ckel­system bietet ein Maximum an Flexi­bi­lität bei der Planung und Ausführung.
                Mehr zu uniway
              • Infrastruktur
                Die offene Leistungsschalterreihe hw+
                Leistungsschalter – HW1, HW2 und HW4 – deckt die Nennströme von 630 bis 4000 A ab.
                Mehr erfahren
              • Energiemanagement
                Die Ladelö­sung für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewerbe: witty pro
                witty pro regelt bis zu 40 Lade­sta­tionen für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewer­be­bauten.
                zu witty pro
              • Alle ansehen
            • Wissen
              Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
              Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
              Referenzen entdecken
              • Wissen
              • Referenzen
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Trainings
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Kundencenter
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Newsletter
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Alle ansehen
            • Support
              Download-Center
              Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
              Zum Download-Center
              • Support
              • Tech­ni­sches Support Center
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Tools, Apps, Software
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Kataloge und Broschüren
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Download-Center
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Zertifikate
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Partner
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Alle ansehen
            • Über uns
              Arbeiten bei Hager
              Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
              Mehr erfahren
              • Über uns
              • Nachhaltigkeit
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Arbeiten bei Hager
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Kontakt
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Alle Kategorien anzeigen
            Konto
            • Katalog
            • Ener­gie­ma­na­ge­ment und -Über­wa­chung
            • Multi­funk­ti­ons­mess­ge­räte
            • Strom­wandler für Sammel­schie­nen­sys­teme und Zubehör
            • LVZWB300G
            LVZWB300G - Stromwandlerblock für LV NH1-3 3-Phasen 300/5A 5VA Klasse 0.5s Geeicht
            LVZWB300G - Stromwandlerblock für LV NH1-3 3-Phasen 300/5A 5VA Klasse 0.5s Geeicht

            Stromwandlerblock für LV NH1-3 3-Phasen 300/5A 5VA Klasse 0.5s Geeicht

            LVZWB300G

            LVZWB300G - Stromwandlerblock für LV NH1-3 3-Phasen 300/5A 5VA Klasse 0.5s Geeicht
            LVZWB300G - Stromwandlerblock für LV NH1-3 3-Phasen 300/5A 5VA Klasse 0.5s Geeicht
            • Reihen­ein­bau­ge­räte
            • Schalt- und Schutz­ge­räte
            • Ener­gie­ma­na­ge­ment und -Über­wa­chung

            Stromwandlerblock für LV NH1-3 3-Phasen 300/5A 5VA Klasse 0.5s Geeicht LVZWB300G

            EAN-Nr.
            7611919368520
            VPE
            1 Stück
            Rabattgruppe
            52
            Preis*
            403.00 CHF
            / Stück *
             403.00 CHF
            / Stück *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

            Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

            Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

            Ein Konto erstellen Anmelden
            • Technische Merkmale
            • Ökologischer Wert
            • Dokumentationen
            • Weitere Produkte
            Produktdatenblatt herunterladen

            Technische Merkmale

            Spezi­fi­sche Iden­ti­fi­ka­ti­ons­at­tri­bute für Protec­tion
            • Filter Produkttyp
              3-pha­siger Strom­wand­ler­satz
            Funk­ti­onen
            • Genau­ig­keits­klasse
              0.5 S
            Leis­tung
            • Leis­tung
              5 VA
            Abmes­sungen
            • Höhe
              136,2 mm
            • Breite
              99 mm
            Anschluss­mög­lich­keiten
            • Anschluss-/­Ste­ckertyp
              Schrau­b­an­schluss
            Frequenz
            • Frequenz
              50 - 50 Hz
            Span­nung
            • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
              3000 V
            Einsatz­be­din­gungen
            • Betrieb­stem­pe­ratur
              -5 - 40 °C
            • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
              -40 - 75 °C
            Anschluss
            • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
              1.5 - 6 mm²
            • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
              1.5 - 6 mm²
            Elek­tri­scher Strom
            • Maxi­mal­strom Primär­seite
              300 A
            • Maxi­mal­strom Sekun­där­seite
              5 A

            Ökologischer Wert

            Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

            Zertifizierungen und Dokumente

            REACH declaration LVZWB300G (english)
            PDF
            103,10 kB

            Downloads

            • Produktbild

              Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

              Bild LVZWB300G | Hager Schweiz

              Produktbild LVZWB300G

            • Konformitätserklärung

              Bild EU Declaration of Conformity | Hager Schweiz

              EU Declaration of Conformity

              Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2023-02-07

              PDF
              698,69 kB
            Mehr Downloads
            • Für die Zusendung des REACH-Zertifikats

              senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com

            Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

              5
            • 1
              LVZ00WD150 - Stromwandlerblock Hager 3-polig weber.vertigroup DIN00/100 150/5A 1.5VA Klasse 1
              LVZ00WD150
              Stromwandlerblock für LV NH00 100mm 3-Phasen 150/5A 1, 5VA Klasse 1 / 2VA Kl.3
              Preis*
               230.00 CHF
              / Stück *
               230.00 CHF
              / Stück *
            • 2
              LVZWB600G - Stromwandlerblock für LV NH1-3 3-Phasen 600/5A 5VA Klasse 0.5s Geeicht
              LVZWB600G
              Stromwandlerblock für LV NH1-3 3-Phasen 600/5A 5VA Klasse 0.5s Geeicht
              Preis*
               403.00 CHF
              / Stück *
               403.00 CHF
              / Stück *
            • 3
              LVZWB800G - Stromwandlerblock für LV NH1-3 3-Phasen 800/5A 5VA Klasse 0.5s Geeicht
              LVZWB800G
              Stromwandlerblock für LV NH1-3 3-Phasen 800/5A 5VA Klasse 0.5s Geeicht
              Preis*
               470.00 CHF
              / Stück *
               470.00 CHF
              / Stück *
            • 4
              SRA00505 - Stromwandler Hager 1-polig Baugrösse 213 50/5A 1.5VA Klasse 1
              SRA00505
              Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 213 50/5A 1, 5VA Klasse 1
              Preis*
               44.45 CHF
              / Stück *
               44.45 CHF
              / Stück *
            • 5
              SRA01005 - Stromwandler Hager 1-polig Baugrösse 113 100/5A 2.5VA Klasse 1
              SRA01005
              Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 113 100/5A 2, 5VA Klasse 1
              Preis*
               44.45 CHF
              / Stück *
               44.45 CHF
              / Stück *
            *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

            Kontakt & Support

            • Kontakt
            • Weiterbildung
            • Tools und Software
            • Broschüren und Kataloge

            E-Katalog

            • Verteilersysteme und Schränke
            • Reiheneinbaugeräte
            • Schalt- und Schutzgeräte
            • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
            • Energiemanagement und -Überwachung
            • Leitungsführung tehalit
            • Schalter und Steckdosen
            • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
            • Sicherheitstechnik
            • Gebäudesystemtechnik KNX
            • Türkommunikation

            Unternehmen

            • Über uns
            • Standorte
            • Karriere
            • Newsletter

            Wer sind wir?

            Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

            Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

            Mit Ihnen, für Sie.

            • Cookies
            • Datenschutz
            • Impressum
            • Sicherheitslücken melden

            © Hager Group