Verteiler

Anspruchsvolle bautechnische Anforderungen im Wohn- und Industriebau sind das Terrain für Installationsverteiler von Hager. Mit klarem Design und Montagefreundlichkeit sind Sie rundum auf der sicheren Seite.

Unter­putz­ver­teiler volta

Der neue UP-Klein­ver­teiler volta bietet den grössten Innen­raum seiner Klasse. Der gross­zü­gige Instal­la­ti­ons­raum beschleu­nigt auch die Instal­la­tion. Die Inte­gra­tion des Klem­men­trä­gers in den Schieber schafft zusätz­lich Platz.

Aufputz­ver­teiler volta

Der AP-In­stal­la­ti­ons­klein­ver­teiler volta bietet den grössten Innen­raum seiner Klasse. Der gross­zü­gige Instal­la­ti­ons­raum beschleu­nigt auch die Instal­la­tion. Die Inte­gra­tion des Klem­men­trä­gers in den Schieber schafft zusätz­lich Platz.

Aufputz­ver­teiler mini gamma

Die Aufputz­ver­teiler mini gamma eignen sich für Geräte bis 63 A. Prak­tisch: 5-Punk­t-­Be­fes­ti­gung ab GD104N und rück­sei­tige Vorprä­gungen für Leitungs­ein­füh­run­gen. Türschloss und Plomben sind seri­en­mässig liefer­bar.

Unter­putz­ver­teiler golf

Der 1- bis 4-rei­hige Unter­putz­ver­teiler golf ist die Lösung für Geräte mit einer Einbau­tiefe von bis zu 70 mm. Die recht- oder links ange­schla­gene Tür lässt sich 180° öffnen. Ein Türschloss ist als Option verfüg­bar.

Aufputz­ver­teiler golf

Der 1-bis 4-rei­hige Aufputz­ver­teiler golf ist die Lösung für Geräte mit einer Einbau­tiefe von bis zu 70 mm. Die rechts- oder links ange­schla­gene Tür lässt sich 180° öffnen. Ein Türschloss ist als Option verfüg­bar.

Aufputz­ver­teiler gamma

Zwei in einem: Der Aufputz­ver­teiler gamma kombi­niert einen Klein­ver­teiler mit einem Leitungs­füh­rungs­ka­nal. Das System gamma eignet sich primär dort, wo die Steig­zone durch den Leitungs­füh­rungs­kanal reali­siert wird.

Aufputz­ver­teiler vega

Der Klein­ver­teiler vega ist ein ganz gros­ser. Mit einer Breite von 18 Modulen und als 4-rei­hige Version mit Platz für maximal 72 Module ist der vega der grösste Kunst­stoff­ver­teiler im Hager Port­fo­lio.

Aufputz­ver­teiler vector

Der 1- bis 4-rei­hige Aufputz­ver­teiler vector mit DIN-Hut­schiene ist die Lösung für Geräte bis 63 A – mit Einbau­tiefen von maximal 70 bis 92,5 mm. PE-/N-­Steck­klemmen quick­connect sorgen für finger­si­chere und schnelle Montage.

gamma Instal­la­ti­ons­ka­nal­system

PVC-In­stal­la­ti­ons­kä­nale für Vertei­ler, Endkappe, Verbin­dung Kana­l/­De­cke, Dreh­bolzen Quick­fix, Kabel­klam­mer, Trenn­wand, Univer­sa­l-Tra­verse.

Aufputz­ver­teiler vector für den Aussen­be­reich

Der 1- bis 4-rei­hige Aufputz­ver­teiler vector mit DIN-Hut­schiene ist die Lösung für Geräte bis 63 A im Aussen­be­reich. Die Verteiler verfügen über eine sehr gute Wider­stands­fä­hig­keit gegen Witte­rungs­ein­flüsse, Feuch­tig­keit, Staub, chemisch aggres­sive Stoffe und UV-Strah­len.

Feld­ver­teiler Unter­putz

Unter­putz-­Feld­ver­teiler und Mauer­kästen sind die ideale Basis für das univer­s-In­nen­aus­bau­system mit bis zu 225 Modu­len. Vari­able Leitungs­ein­füh­rungs­fla­nohl­wandset und quick­connect erleich­tern die Monta­ge­ar­beit.

Feld­ver­teiler Aufputz

Aufputz-­Feld­ver­teiler sind die ideale Basis für das univer­s-In­nen­aus­bau­system mit bis zu 336 Modu­len. Vari­able Leitungs­ein­füh­rungs­-Flan­schen, Hohl­wandset und quick­connect erleich­tern die Monta­ge­ar­beit.

Netz­werk-­Kom­po­nenten

Patchmo­dule Kat. 5e UTP und Kat. 6 STP, Analo­g-Te­le­fon-Pat­ch-Pa­nels, Gigabit Netz­werk Switch, Span­nungs­ver­sor­gun­gen, Patch­kabel RJ45, Monta­ge­halter für Multi­me­dia­ge­räte.

HMS Basis­mo­dul, Erwei­te­rungs­mo­dul, Einsätze und Deckel

HMS Basis­mo­dul, Erwei­te­rungs­modul und Deckel. RJ45-E­in­sätze zu HMS Basis- und Erwei­te­rungs­mo­dul. HMS-E­in­sätze TV-/Ra­dio-­Dose. TV-/Ra­dio-­Da­ten­dose für Basis­mo­dul.