IP30, Schutzklasse II, Einbautiefe 110 mm
Allgemein:
- Für Geräte bis 125 A
- Leitungseinführungen oben und unten eingebaut
- Flacher Blendrahmen
- Integrierte Kabelabfangschienen
- IP30
- Schutzklasse II
- Einbautiefe 110 mm
- Farbe: RAL9010, Reinweiss
- Geeignet für Einbau in Hohlwand
UP-Feldverteiler media mit Telekomfeld:
- Kompletter Verteiler mit Tür, Traggerüst und Berührungsschutz- Abdeckung sowie Lochblech
- Fingersichere PE Steckklemmen (mit Ausnahme von Telekomfeld) quickconnect
- Vormontierte Abschottung
- Beiliegende 4-fach FLF T13 Steckdose
UP-Feldverteiler mit Leerfeld:
- Kompletter Verteiler mit Blendrahmen und Tür, Traggerüst und Berührungsschutz-Abdeckungen und Abschottungen
- Fingersichere PE Steckklemmen quickconnect
UP-Feldverteiler komplett:
- Kompletter Verteiler mit Tür, Traggerüst und Berührungsschutz- Abdeckungen
- Fingersichere PE-/N- Steckklemmen quickconnect
UP-Feldverteiler leer:
- Mit Blendrahmen und Türen
- Ohne Einbaurost und Abdeckungen
Normen: EN 61439-1, -3
Kategorien
- Unterputzverteiler volta
- Aufputzverteiler volta
- Aufputzverteiler mini gamma
- Unterputzverteiler golf
- Aufputzverteiler golf
- Aufputzverteiler gamma
- Aufputzverteiler vega
- Aufputzverteiler vector
- gamma Installationskanalsystem
- Aufputzverteiler vector für den Aussenbereich
- Feldverteiler Unterputz
- Feldverteiler Aufputz
- Netzwerk-Komponenten
- HMS Basismodul, Erweiterungsmodul, Einsätze und Deckel