UP-Feldverteiler Zubehör und Ersatzteile
Kategorien
- Unterputzverteiler volta
- Aufputzverteiler volta
- Aufputzverteiler mini gamma
- Unterputzverteiler golf
- Aufputzverteiler golf
- Aufputzverteiler gamma
- Aufputzverteiler vega
- Aufputzverteiler vector
- gamma Installationskanalsystem
- Aufputzverteiler vector für den Aussenbereich
-
Feldverteiler Unterputz
- IP30, Schutzklasse II, Einbautiefe 110 mm
- UP-Feldverteiler Zubehör und Ersatzteile
- Blendrahmen mit Tür
- Blendrahmen ohne Tür
- Türen voll
- Mediatüren geschlitzt
- Mediatüren geschlossen
- Türen geschlitzt
- Klarsichttüren 550 mm Breite
- Ausbaupakete für Feldverteiler
- Telekommunikationsfelder mit Lochblech
- Lochbleche
- Sets à 2 Tragschienen
- Hutschiene 7,5 mm
- Verbindungsplatte
- FLF-Steckdose
- Erdverbindung für Lochblech
- Modulargeräte-Felder
- Abdeckungen geschlitzt
- Abdeckungen geschlossen
- Abschottungen, senkrecht
- Abschottung, waagrecht
- Leitungseinführungsschieber
- Haubenturm doppelt
- Haubenturm Unterteil
- Haubenturm Oberteil niedrig
- Tiefeneinstellung (Putzausgleich ür Blendrahmen)
- Hohlwandset
- Klemmenträger
- Türschild
- Türschloss
- Schnellsteckklemmen quickconnect
- Befestigungssatz für Multimedia-Montageplatte
- Mediafelder für Feldverteiler Unterputz
- Mediafeld leer für Feldverteiler Unterputz
- Netzwerk-Komponenten
- Innenausbau
- Zubehör und Ersatzteile
- Türen und Blendrahmen
- Feldverteiler Aufputz
- Netzwerk-Komponenten
- HMS Basismodul, Erweiterungsmodul, Einsätze und Deckel