Hohlwand-Kleinverteiler volta, IP30, Schutzklasse II, Standardlieferform, Wandeinbautiefe 88 mm
- Für Geräte bis 63 A
- Geräteeinbautiefe: maximal 70 mm
- Unverlierbare Hohlwandkralle
- Geräteabdeckung mit 90°- Schnellbefestigungsschrauben, serienmässig plombierbar
- Verdrehbarer Blendrahmen mit 15 mm Putzausgleich
- Integrierte Wasserwaage
- Tür aus Stahlblech mit versenktem Griff
- Türscharnier handbedienbar
- Türanschlag rechts oder links ohne Blendrahmendemontage
- Fingersichere quickconnect - Klemme für Schnapptechnik
- Darf in brennbare Gebäudeteile montiert werden
- Seitlicher Verdrahtungskanal
- Farbe: RAL 9010, Reinweiss
- Normen: EN 61439-3 / DIN 43871
- Glühdrahtprüfung 850 °C
- Flachausführung: Standardverteiler mittels Aufsatzrahmen (Zubehör) auf 72 mm Wandeinbautiefe umrüstbar
- Bestückte und eingangsverdrahtete Kleinverteiler ab 5 Stück auf Anfrage verfügbar
Kategorien
-
Unterputzverteiler volta
- UP-Kleinverteiler volta, IP30, Schutzklasse II, Standardlieferform, Wandeinbautiefe 90 mm
- Hohlwand-Kleinverteiler volta, IP30, Schutzklasse II, Standardlieferform, Wandeinbautiefe 88 mm
- HW-Kleinverteiler volta, 1-reihig
- HW-Kleinverteiler volta, 2-reihig
- HW-Kleinverteiler volta, 3-reihig
- HW-Kleinverteiler volta, 4-reihig
- HW-Kleinverteiler volta, 5-reihig
- UP-Kleinverteiler volta, IP30, Schutzklasse II, Objektlieferform
- UP- und HW- Kleinverteiler volta, Hybridverteiler, Objektlieferform
- UP-Kleinverteiler volta Zubehör
- UP-Kleinverteiler volta Ersatzteile
- Aufputzverteiler volta
- Aufputzverteiler mini gamma
- Unterputzverteiler golf
- Aufputzverteiler golf
- Aufputzverteiler gamma
- Aufputzverteiler vega
- Aufputzverteiler vector
- gamma Installationskanalsystem
- Aufputzverteiler vector für den Aussenbereich
- Feldverteiler Unterputz
- Feldverteiler Aufputz
- Netzwerk-Komponenten
- HMS Basismodul, Erweiterungsmodul, Einsätze und Deckel