UP-Kleinverteiler volta, IP30, Schutzklasse II, Objektlieferform
Kleinverteiler volta, Objektlieferform, bestehend aus:
- Mauerkasten leer, für Unterputz- oder Hohlwandmontage
- Ausbaupaketen mit Blendrahmen und Tür (Farbe: RAL 9010, Reinweiss), Geräteabdeckung, Traggerüst und Zubehör mit PE-/NReihenklemmen
Kategorien
-
Unterputzverteiler volta
- UP-Kleinverteiler volta, IP30, Schutzklasse II, Standardlieferform, Wandeinbautiefe 90 mm
- Hohlwand-Kleinverteiler volta, IP30, Schutzklasse II, Standardlieferform, Wandeinbautiefe 88 mm
- UP-Kleinverteiler volta, IP30, Schutzklasse II, Objektlieferform
- Unterputz-Mauerkästen volta
- Hohlwand-Mauerkästen volta
- volta Ausbaupakete mit Blendrahmen und Tür
- volta Ausbaupakete ohne Blendrahmen, ohne Tür
- volta Blendrahmen mit Tür, Reinweiss
- volta Blendrahmen mit Tür, Edelstahl
- volta Blendrahmen mit Tür, Silber
- volta Blendrahmen mit Tür, Anthrazit
- volta Blendrahmen ohne Tür
- Tür mit Sichtfenster für UP-/HW-Kleinverteiler volta
- Ersatztüren zu UP-/HW-Kleinverteiler volta
- Türen geschlitzt zu UP-/HW-Kleinverteiler volta
- UP- und HW- Kleinverteiler volta, Hybridverteiler, Objektlieferform
- UP-Kleinverteiler volta Zubehör
- UP-Kleinverteiler volta Ersatzteile
- Aufputzverteiler volta
- Aufputzverteiler mini gamma
- Unterputzverteiler golf
- Aufputzverteiler golf
- Aufputzverteiler gamma
- Aufputzverteiler vega
- Aufputzverteiler vector
- gamma Installationskanalsystem
- Aufputzverteiler vector für den Aussenbereich
- Feldverteiler Unterputz
- Feldverteiler Aufputz
- Netzwerk-Komponenten
- HMS Basismodul, Erweiterungsmodul, Einsätze und Deckel