UP- und HW- Kleinverteiler volta, Hybridverteiler, Objektlieferform
- Baugrösse 5-reihig
- Für HW- und UP- Mauerkasten
- Für ein bzw. zwei Reihen Energie
- Normgerechte Ausführung durch beigefügte Abschottung
- Abschottung mit integrierter Steckdose und 1x Blinddeckel (zur Nachrüstung einer 2. Steckdose)
- Fingersichere PE-QC-Klemme serienmässig
- Abmessungen nach DIN 43781
- Geeignet zum Einsatz in Kleinwohnungen
Kategorien
-
Unterputzverteiler volta
- UP-Kleinverteiler volta, IP30, Schutzklasse II, Standardlieferform, Wandeinbautiefe 90 mm
- Hohlwand-Kleinverteiler volta, IP30, Schutzklasse II, Standardlieferform, Wandeinbautiefe 88 mm
- UP-Kleinverteiler volta, IP30, Schutzklasse II, Objektlieferform
- UP- und HW- Kleinverteiler volta, Hybridverteiler, Objektlieferform
- UP-Kleinverteiler volta Zubehör
- UP-Kleinverteiler volta Ersatzteile
- Aufputzverteiler volta
- Aufputzverteiler mini gamma
- Unterputzverteiler golf
- Aufputzverteiler golf
- Aufputzverteiler gamma
- Aufputzverteiler vega
- Aufputzverteiler vector
- gamma Installationskanalsystem
- Aufputzverteiler vector für den Aussenbereich
- Feldverteiler Unterputz
- Feldverteiler Aufputz
- Netzwerk-Komponenten
- HMS Basismodul, Erweiterungsmodul, Einsätze und Deckel