Installationskleinverteiler gamma Zubehör
Türen für gamma-Verteiler:
- Diese Türen bieten einen zusätzlichen Schutz der Geräte und erhöhen die Schutzart auf IP40.
- Sie können nach der Installation des Verteilers hinzugefügt werden und enthalten ein Schloss mit Schlüssel (Zubehör), das eine Installation der gamma- Verteiler an öffentlich zugänglichen Stellen gestattet.
- In den folgenden Ausführungen erhältlich:
- Undurchsichtig aus Isolierstoff, Farbe: RAL 9010, Reinweiss
- Durchsichtig, getönt
Norm: SN EN 61439-3
Geliefert mit:
- 2 Scharnieren
Zubehör:
Schloss mit Schlüssel
Kategorien
- Unterputzverteiler volta
- Aufputzverteiler volta
- Aufputzverteiler mini gamma
- Unterputzverteiler golf
- Aufputzverteiler golf
-
Aufputzverteiler gamma
- AP-Installationskleinverteiler gamma IP30
- Kleinverteiler gamma Zubehör
- Installationskleinverteiler gamma Zubehör
- Undurchsichtige Türen
- Durchsichtige Türen
- Schloss mit Schlüssel
- Plombier-Satz
- Vorperforiertes Beschriftungsblatt A4
- Plantasche A5
- Installationskleinverteiler gamma Erhöhungssätze
- Aufputzverteiler vega
- Aufputzverteiler vector
- gamma Installationskanalsystem
- Aufputzverteiler vector für den Aussenbereich
- Feldverteiler Unterputz
- Feldverteiler Aufputz
- Netzwerk-Komponenten
- HMS Basismodul, Erweiterungsmodul, Einsätze und Deckel