AP-Feldverteiler univers IP44, Schutzklasse II, Tiefe 160 mm
Allgemein:
- Für Geräte bis 125 A
- Leitungseinführungen oben und unten eingebaut
- Tiefe 160 mm
- Farbe: RAL 9010, Reinweiss
AP-Feldverteiler media mit Telekomfeld:
- Kompletter Verteiler mit Tür, Traggerüst und Berührungsschutz- Abdeckung sowie Lochblech
- Fingersichere PE Steckklemmen (mit Ausnahme von Telekomfeld) quickconnect
- Vormontierte Abschottung
- Beiliegende 4-fach FLF Steckdose
- Flacher Blendrahmen
- Integrierte Kabelabfangschienen
- Schutzklasse II
- IP44
AP-Feldverteiler mit Leerfeld:
- Kompletter Verteiler mit Tür, Traggerüst und Berührungsschutz- Abdeckung
- Fingersichere PE Steckklemmen quickconnect
- Flacher Blendrahmen
- Integrierte Kabelabfangschienen
- Schutzklasse II
- IP44
AP-Feldverteiler leer:
- Für den häufigen individuellen Ausbau
- Aufputz-, Unterputz oder Teilversenkte Montage
- Leerschrank mit Innenausbau ohne Türe = IP30
- Leerschrank mit separater Türe = IP43
Feldverteiler komplett:
- Kompletter Verteiler mit Tür, Traggerüst und Berührungsschutzabdeckungen
Normen:
EN 61439-1/-3 (DIN VDE 0660-600-1/-3)
Kategorien
- Unterputzverteiler volta
- Aufputzverteiler volta
- Aufputzverteiler mini gamma
- Unterputzverteiler golf
- Aufputzverteiler golf
- Aufputzverteiler gamma
- Aufputzverteiler vega
- Aufputzverteiler vector
- gamma Installationskanalsystem
- Aufputzverteiler vector für den Aussenbereich
- Feldverteiler Unterputz
-
Feldverteiler Aufputz
- AP-Feldverteiler univers IP44, Schutzklasse II, Tiefe 160 mm
- Feldverteiler IP 44
- Feldverteiler ohne Tür IP 30
- Feldverteiler mit geschlossenen oberen Abdeckhauben für Reihenklemmen (2 Reihen mit durchgehenden Hutschienen 500 mm breit)
- AP-Feldverteiler media mit 1-feld. Telekomfeld
- AP- Feldverteiler mit 1 Feld DIN-Ausschnitte und Leerfeld(er) inkl. Abschottung
- Leerschränke ohne Tür
- AP-Feldverteiler univers Zubehör und Ersatzteile
- Mediafelder leer für Feldverteiler Aufputz
- Netzwerk-Komponenten
- HMS Basismodul, Erweiterungsmodul, Einsätze und Deckel