Mediafelder leer für Feldverteiler Aufputz
- Die Felder können mit media Modulargeräten bestückt werden
- 4-fach FLF-Steckdose liegt bei (Befestigungsbügel ist vormontiert)
- Erdverbindung (400 mm 1.5 mm²) ist bereits montiert
Lochblechgrösse (H x B): (Lochdurchmesser 3.2 mm)
- 4-reihig: 390 x 248 mm
- 5-reihig (1-fach modular): 570 x 248 mm
- 5-reihig (2-fach modular): 390 x 248 mm
- 6-reihig (1-fach modular): 610 x 248 mm
- 6-reihig (2-fach modular): 570 x 248 mm
- 7-reihig (3-fach modular): 570 x 248 mm
- 7-reihig (4-fach modular): 390 x 248 mm
- 8-reihig (3-fach modular): 720 x 248 mm
- 8-reihig (4-fach modular): 570 x 248 mm
Kategorien
- Unterputzverteiler volta
- Aufputzverteiler volta
- Aufputzverteiler mini gamma
- Unterputzverteiler golf
- Aufputzverteiler golf
- Aufputzverteiler gamma
- Aufputzverteiler vega
- Aufputzverteiler vector
- gamma Installationskanalsystem
- Aufputzverteiler vector für den Aussenbereich
- Feldverteiler Unterputz
- Feldverteiler Aufputz
- Netzwerk-Komponenten
- HMS Basismodul, Erweiterungsmodul, Einsätze und Deckel