AP-Installationskleinverteiler volta
- Für Geräte bis 63 A
- Für Geräte bis 70 mm
- Einbautiefe bestehend aus einteiligem Unterteil mit integrierter Rückwand, Seitenwänden gegen Herausrutschen der Leitungen und Hutschienen, bündiges Anreihen der Unterteile möglich
- Rückwand mit vorgeprägten Leitungseinführungen
- Haube aus schlagfestem Kunststoff mit Tür, Türanschlag rechts oder links, Türscharniere hand bedienbar
- N-Klemme für FI-Kreise bei 2, 3- und 4-reihigem Verteiler auf Klemmenträger integriert
- Fingersichere PESteckklemmen quickconnect
- Farbe RAL 9010, Reinweiss
- Normen SN EN 61439-3
- Glühdrahtprüfung 750 °C
- Bestückte und eingangsverdrahtete Kleinverteiler ab 5 Stück auf Anfrage verfügbar
Kategorien
- Unterputzverteiler volta
- Aufputzverteiler volta
- Aufputzverteiler mini gamma
- Unterputzverteiler golf
- Aufputzverteiler golf
- Aufputzverteiler gamma
- Aufputzverteiler vega
- Aufputzverteiler vector
- gamma Installationskanalsystem
- Aufputzverteiler vector für den Aussenbereich
- Feldverteiler Unterputz
- Feldverteiler Aufputz
- Netzwerk-Komponenten
- HMS Basismodul, Erweiterungsmodul, Einsätze und Deckel