Person­skydds­bry­tareFAQ

AdobeStock_128174778_f7_lan


Hur vet jag om person­skydds­bry­taren har löst ut för jordfel eller för kort­slut­ning/över­last?

På den tvåpo­liga brytaren så sitter det indi­ke­rings­fönster till höger om den grå vippan. Lyser fönstret gult så har person­skydds­bry­taren löst ut för jordfel. På den fyrpo­liga sitter indi­ke­ring mitt i vippan.

 

Kan jag ha hjälp/signal­kon­takt på person­skydds­bry­taren?

Ja, och då gäller samma produkter som till mini­bry­tarna. Dessa sätts på väns­ter­sida av produkten.

 

Vilken person­skydds­bry­tare passar till en laddbox?

4-poliga person­skydds­bry­tare (PSA) rekom­men­deras vid instal­la­tions av ladd­boxar med 3-fas ladd­ning. Den mest använda person­skydds­bry­taren för en säker ladd­ning är ADM466C (2163672) med skru­van­slut­ning. Önskar du en snab­bare och enklare instal­la­tion finns ADM466QC (2163910) med QuickConnect anslut­ning. Till en instal­la­tion med 1-fas rekom­men­deras ADA966G (2163752). Fördelen med att använda en person­skydds­bry­tare är att den fungerar både som en mini­bry­tare och jord­fels­bry­tare. Det gör att den förhindrar och skyddar mot flera olika typer elekt­riska fel som kan leda till personskador såsom jord­fels­ström, kort­slut­nings­ström, över­ström och över­hett­ning/brand. Tänk på att person­skydds­bry­tare typ A gäller när DC-detektor är inbyggd i ladd­boxen i annat fall går det att använda jord­fels­bry­tare typ B.

Se mer om norm säker­hets­pro­dukter för ladd­boxen.

 

Finns det fasskenor till person­skydds­bry­tare?

Ja det gör det. Till 2-poliga person­skydds­bry­tare används fasske­norna KDN451D (2108595), 12 moduler eller KDN451E (2108596), 54 moduler. Har du 4-poliga person­skydds­bry­tare används lämp­li­gast KDN463A (2108593), 12 moduler eller KDN463B (2108594), 54 moduler. Skenorna passar både QuickConnect och skru­van­slut­ning.

 

Var ska nollan­slut­ningen placeras på 4-polig person­skydds­bry­tare?

Brytaren är allpolig vilket innebär att nollan kan läggas antingen till vänster eller till höger på produkten.

 

Hur ofta ska jag motio­nera en person­skydds­bry­tare?

En person­skydds­bry­tare ska motio­neras/testas precis som en jord­fels­bry­tare. Minst var sjätte månad ska du motio­nera Hagers person­skydds­bry­tare. För att enklare komma ihåg är en lämplig att motio­nera person­skydds­bry­tarna samma dag som vi ändrar till sommar- och vintertid. Allt man behöver göra är att trycka på test­knappen; person­skydds­bry­taren slår ifrån och man får åter­ställa den för hand. Om en person­skydds­bry­tare ligger i tilläge för länge kan bryt­me­ka­nismen bli trög. Det kan medföra att person­skydds­bry­tare inte löser ut vid ett fel.