Ener­gi­han­te­raren
Opti­merar allt

Flow auto­ma­ti­serar ener­gi­han­te­ringen hemma. Ingen stress. Bara flow.
Hager XEM470 energimätare med ethernetportar och indikatorlampor

Så här fungerar
ener­gi­han­te­raren

Ener­gi­han­te­raren är det intel­li­genta kontroll­centret för flow. Den instal­leras snabbt och och inte­greras enkelt i hemnät­verket. Vid behov kan flow även inte­greras i domovea via ener­gi­han­te­raren. 

Ener­gi­han­te­raren är den centrala styr- och över­vak­nings­en­heten för ener­gi­flö­dena i huset. Dess effekt visu­a­li­seras i flow-appen. Ener­gi­han­te­raren kontrol­lerar ener­gi­flö­dena enligt konsum­tions­pro­filer, elle­ve­ran­törs­priser och väder­pro­gnoser för att säker­ställa största möjliga egenan­vänd­ning av den egen­pro­du­ce­rade energin och på så vis göra dig mindre bero­ende av din elle­ve­rantör.


Fördelar

Platso­be­ro­ende instal­la­tion med Hager Cloud

Tack vare moln­lös­ningen kan du när som helst förbe­reda instal­la­tionen bekvämt och platso­be­ro­ende, vilket ytter­li­gare opti­merar dina kost­nader. 

Snabb och enkel att instal­lera

Ener­gi­han­te­raren sparar plats och tid. Med endast 4 moduler i elcen­tralen tar den lite utrymme. Den ansluts enkelt  via plug-and-play.

Program­vara som kan uppda­teras

Ener­gi­han­te­rings­sy­stemet flow är konstru­erat för lång håll­barhet. Om systemupp­da­te­ringar krävs infor­merar vi dig om detta för att säker­ställa en smidig process.

Visu­a­li­se­ringar via app

flow-appen gör ener­gi­flöden synliga. Med hjälp av visu­a­li­se­ring­arna kan använ­daren se var och hur elen förbrukas. 

Inte­gre­ring av värme­pumpar i flow-visu­a­li­se­ringen

Värme­pumpar syns också i visu­a­li­se­ringen. Kan värme­pumpen användas mer effek­tivt? flow-appen visar det. 

Full insyn i förbruk­ning och bespa­ringar

Även ström­för­bruk­ningens opti­me­rings­po­ten­tial syns. Visu­a­li­se­ring­arna i flow-appen visar exakt var energi förbrukas. 


flow och domovea

Ett oslag­bart team

Ener­gi­han­te­raren och det smarta hemmet måste närma sig varandra för att få IoT, e-mobi­litet och solcells­sy­stem i harmoni. flow inte­greras därför sömlöst i domo­veas smarta hem-lösning. flow-kompo­nen­terna visu­a­li­seras i domo­veas instru­ment­panel. De aktu­ella ener­gi­flö­dena kan där över­vakas live. Ljus­in­ställ­ningar, ladd­ningar och mycket mer kan akti­veras och sedan köras auto­ma­tiskt.


flow kan mer

Perfekt samspel för optimal ener­gi­han­te­ring

flow gör så att du kan minska direkt förbruk­ning och få ut mer av solcells­sy­stemet. Ener­gi­han­te­raren styr även hemnät­verket, kan hantera värme­pumpen, ta hänsyn till väder och förbruk­ning och inte­greras i hemmets auto­ma­ti­se­ring.

Elle­ve­rantör

Om en leve­ran­törs olika taxor lagras i systemet väljer ener­gi­han­te­raren alltid den lägsta taxan i förväg.

Ener­gi­pro­duk­tion

Ener­gi­han­te­raren styr ener­gi­nätet hemma med fokus på egen­pro­du­cerad el för eget bruk och att förbruka och lagra en maximal del i hemmet.

Internet

Styren­he­tens uppkopp­lade väder­pro­gnoser styr den intel­li­genta ladd­nings­pla­ne­ringen.

Värme­pump

En värme­pump kan inte­greras i ener­gi­sy­stemet via det valbara SG Ready-gräns­snittet. Pumpen kan sedan styras intel­li­gent med flow.

Auto­ma­tion i hemmet

Den intel­li­genta styr­ningen av ener­gi­flöden är en del av hemmets auto­ma­ti­se­ring. Av denna orsak är flow inte­grerat i domovea-styr­ningen.


Allt i en app
för dina kunder

Med den nya flow-appen får kunden en över­blick över allt. Kunden kan nu få till­gång till flow-visu­a­li­se­ringen och på så vis lättare opti­mera sin förbruk­ning och sina ener­gi­kost­nader.

 

Den nya appen hittar du i Google Play och App Store



Tanka med el

För ägare av elbilar är witty solar det perfekta komple­mentet till det egna solcells­sy­stemet. Med den auto­ma­tiska fasväx­lingen är ladd­ning oftast möjlig utan kostnad. Upp till 3 ladd­boxar kan anslutas till ener­gi­han­te­raren.

Lagra el

Med flow-ener­gi­lag­ring blir ener­gi­an­vänd­ningen från din egen sole­nergi flex­ibel och effektiv. Batte­ristor­leken kan utökas och när som helst anpassas till indi­vi­du­ella behov. I samspel med ener­gi­han­te­raren styrs förbruk­ningen välav­vägt.

 

Planerad till 2024