flow
Energihanteringssystem
Optimerar hantering och laddning av egenproducerad energi hos husägare med flow energihanteringssystem. Smart och enkelt. Ingen stress. Bara flow.
![Modernt hus med illustration av ett integrerat smart hem-elektriskt system](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/projektlosningar/03-fastighetsautomation-och-energihantering/flow-energihanteringssystem/h-flow-composing-efh-adobestock_105533284_squ.jpg?h=640&la=sv-se&hash=46BF4CF8860A591B28F4C02601A8F00B)
Installera en bit av framtiden
med energihantering
Stigande elpriser har resulterat i ökad efterfrågan på oberoende strömförsörjning. Med flow, energihanteringssystem för villaägare, kan du dra ned på elkostnaderna. flow består av energihanterare och laddbox witty solar. flow är certifierat enligt ISO 50001 och ISO 50002.
Hantera
energin
Den kompakta energihanteraren styr energiflödena till husets förbrukare. Som exempelvis: värmepumpen eller elbilens laddbox.
- Platsoberoende driftsättning via molntjänst
- Kan integreras i domovea smarta hem-lösning
![](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/projektlosningar/03-fastighetsautomation-och-energihantering/flow-energihanteringssystem/h-xem470-energiemanagementcontroller-2022-03-001_squ_f7.jpg?w=1000&hash=A2267F87FC32AA9E7AC506146AF1AF50)
Ladda
energi
Med laddboxen witty solar
Den här laddboxen kan förse elbilen med el från fastighetens egna solpaneler. Energihanteraren säkerställer maximal egenförbrukning till minimala elkostnader.
- Optimal laddningseffekt tack vare automatisk fasväxling
- Effektstyrd laddning upp till 22 kW och strömavbrottsskydd
![](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/projektlosningar/03-emobility/witty-solar/hager-witty-solar-rfid-2023-01-persp_sqr_1024x1024px_f7-ny.jpg?w=1000&hash=79B3B6B39BD31E11136509DD4D358114)
Energihantering
och det smarta hemmet
går hand i hand
Ett smart hem, e-mobilitet och solcellssystem är numera en oumbärlig del av moderna villor, parhus och radhus. Därför måste energihantering och det smarta hemmet närma sig varandra. flow kan därför smidigt integreras i domovea smarta hem-lösning. flow-enheterna visas i domoveas instrumentpanel och kan styras individuellt. Ljusinställning, laddning, visualisering, energiflöden och förprogrammerade sekvenser finns i ett enda flöde i domovea-appen.
![](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/projektlosningar/03-fastighetsautomation-och-energihantering/flow-energihanteringssystem/hvg-residential-shooting-de-2021-078_squ.jpg?w=1000&hash=08D38CB156C159E03CFF5C2BA34A2333)
Lätt att konfigurera
och använda
På bara några få steg får du energihanterare och laddbox under ett och samma tak och sparar pengar åt dina kunder. Instrumentpanelen guidar dig intuitivt genom alla steg. Och med platsoberoende driftsättning via molnet kan du även optimera dina arbetsprocesser.
01 Logga in och hantera
Logga in i flow-konfiguratorn via ditt myHager-konto. Verifiera installationen och aktivera fjärråtkomst via ditt myHager-konto. Projektet sparas i Hager Cloud där det hanteras på ett säkert vis.
02 Anslut komponenter
Alla komponenter kan anslutas till varandra via ett centralt gränssnitt. Du kan när som helst komma åt dem via din smartphone, surfplatta eller dator och göra önskade inställningar.
03 Överlämning till kunden och underhåll
På plats hos kunden behöver du bara ansluta komponenterna enligt plug and play-metoden. Din kund har tillgång till en överskådlig instrumentpanel. Här kan kunden också ge dig full insyn i sitt system och sina realtidsdata. På så sätt är fjärrunderhåll också möjligt vid behov.
Allt i en app
för dina kunder
Med den nya flow-appen får kunden en överblick över allt. Kunden kan nu få tillgång till flow-visualiseringen och på så sätt lättare optimera sin förbrukning och sina energikostnader.
Den nya appen finns att ladda ned via Google Play och App Store.
![](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/projektlosningar/03-fastighetsautomation-och-energihantering/flow-energihanteringssystem/hvg-residential-shooting-de-2021-025-ret-flow-2-icon_squ.jpg?w=1000&hash=C6639A2FA37F55C25434B169F59ADC1A)