Luftbrytare hw+
Smart. Säker. Enkel.
Det är vad luftbrytarserien hw+ handlar om! Välj bland tre storlekar med olika märkströmmar och brytarkapaciteter samt de elektroniska skydden sentinel och sentinel Energy. På så vis hittar du en perfekt ACB för dina elinstallationer!
ACB med märkström från 4 000 till 6 300 A
Vare sig du är elkonsult, apparatskåpsbyggare, installatör eller operatör: Vår luftbrytare hw+ erbjuder alla de funktioner du behöver för att förbättra systemdesign, konstruktion och drift i alla kommersiella byggnader.
Lär känna hw+
luftbrytarserie
Med våra luftbrytare uppnår du maximal flexibilitet vid projektering, installation och drift.
hw+ med sentinel elektroniskt skydd
Skyddet integrerar alla nödvändiga funktioner och verktyg i ett intelligent system. Detta gör det möjligt att när som helst reagera flexibelt på förändringar i distributionssystemet. Med en LCD-display och användarvänlig navigering är den enkel att använda. Skyddsinställningar kan enkelt konfigureras på luftbrytaren.

-
Huvudsakliga fördelar
-
Toppfunktioner
-
Översikt inställningar
hw+ med sentinel Energy elektroniskt skydd
Skyddet sentinel Energy förbättrar användarupplevelsen. En skarp TFT-display i färg förhöjer funktionaliteten. Förutom alla sentinel-egenskaper har den kommunikation, avancerade skydd, larm, mätning, och styrfunktioner för höga krav.

-
Huvudsakliga fördelar
-
Toppfunktioner
-
Översikt över inställningar
Skydd
på plats
Alla luftbrytare i serien hw+ kan enkelt integreras i unimes H-kapslingen för eldistribution. Eftersom den utgör själva kärnan i strömförsörjningen, sitter den exakt där den hör hemma: i ställverkets hjärta, och erbjuder tillförlitligt skydd mot överbelastning, kortslutningar och andra felkällor.

Maximera potentialen
Luftbrytarna hw+ levereras med ett komplett paket tillbehör: kommandon, signaler, skydd, låsning och förreglingssystem. Detta gör att du kan konfigurera luftbrytaren efter dina behov.
AMA-texter för luftbrytare
AMA-texter för att underlätta i projektering av elfördelningar med effektbrytare och luftbrytare.
How-to playlist
Handfasta tips på hur du hanterar din luftbrytare i serie hw+
Alltid vid din sida
Som din partner hjälper vi dig med rätt verktyg under hela processen. Från planering och anpassning till fullständig drift.