Kapslingen
volta
Kapslingen är enkel att montera. Finns i varianter för utanpåliggande montage och infälld i hålvägg eller i betong.
![Hager-anställd med surfplatta står bredvid ett öppet eldistributionskåp med säkringsautomater](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/projektlosningar/03-energidistribution---elcentraler-och-normsystem/kapslingar/volta/hager-ready-2-179_spn015_lan.jpg?h=640&la=sv-se&hash=0A4C19113E6F5C1FE16ACD34C6103962)
Mittpunkten för säker elfördelning
I en fastighet krävs minst en elfördelning. Extra undercentraler är ofta nödvändiga och lämpliga – till exempel i flerbostadshus eller kommersiella fastigheter. Undercentralerna har flera fördelar:
- De skapar logik i fastighetens elinstallation
- Kortare ledningssträckor - med ytterligare fördelar som kostnadsbesparingar eller minskade spänningsförluster
- Möjliggörande av mindre huvudcentral
- Ökad säkerhet
I byggnader med flera användare kan elinstallationen vara tydligt strukturerad och uppdelad. Samtidigt kan skydden för respektive enhet göras mer tillgänglig för användare eller otillgänglig för obehöriga personer.
volta – den kompakta kapslingen
med banbrytande fördelar
Hagers kapslingsserie volta är lösningen när det gäller att täcka in så många olika installationsförfaranden som möjligt. Kapslingen finns i olika dimensioner, med plats för upp till 60 moduler. Finns för montage på vägg, infälld i hålvägg eller betong. Trots sin kompakta design erbjuder de tillräckligt med ledningsutrymme.
![](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/projektlosningar/03-energidistribution---elcentraler-och-normsystem/kapslingar/volta/hager-volta-vu60nc-ohne-tuer-05-2023-001-squ-f7.jpg?w=1000&hash=CFED7777E84C2B33D2C8AF41CA9EEE3C)
För varje projekt finns
en lämplig volta-kapsling
I princip är volta-kapslingarna indelad i tre kategorier:
- Ren elfördelning
- Ren mediakapsling
- Kombinerad fördelning för el och media i form av volta hybrid-serien
Hager Ready:
Din digitala assistent
Hager Ready är din digitala assistent för planering av elinstallationer i bostäder. Du kan konfigurera, dokumentera, projektera och märka elcentraler - enkelt och effektivt.
![](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/support/appar/hager-ready/se_11-2021/11595614_hager_ready_web_banner_image_se_1080x720px.jpg?w=1000&hash=4167C3E1374005293675113C38123BF9)
volta
Delleverans
Beställ lådan för infälld installation samt insatsen för modulkomponenter separat, var och en med ett eget artikelnummer. Dessa kan sedan flexibelt utrustas med noll- och jordblock, beroende på dina behov och förhållandena på plats:
Dina fördelar:
- Flexibilitet vid montering av noll- och jordblock
- Behovsanpassade och individuella användningsmöjligheter
- Samlad beställning eller separat enligt byggprocessen
![](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/projektlosningar/03-energidistribution---elcentraler-och-normsystem/kapslingar/volta/vu60nk-vz60nrk_2022_lan_f7.jpg?w=1000&hash=E2B70F3E5B954DF4DA52EF0D6F7FA4B2)