volta hybrid | Kapslingar och elfordelningar | Hager

Volta hybrid
Den mindre kombikaps­lingen

Perfekt för mindre bostäder

Hager kapsling volta hybrid med säkringsautomater och moduler i ett vitt interiör

En kombi­na­tion av
elför­del­ning och medi­a­för­del­ning

Den tar inte mycket plats, är diskret och ger energi och data­för­sörj­ning i mindre bostäder. Volta hybrid med 5-rader är en kombi­na­tion av el- och medi­a­kaps­ling. Konsulter, arki­tekter och bostads­rätts­för­e­ningar står ofta inför följande utma­ning: Mindre bostäder saknar ofta gott om plats för kaps­lingen. Lösningen vid nybyggen och reno­ve­ringar är volta hybrid kombikaps­ling. Det är en mångsidig kaps­ling i ett litet format som finns i två utfö­randen: Som infälld monte­ring i hålvägg och som infälld monte­ring i betong.



volta hybrid
när två blir en

Kapsling volta hybrid med el- och medi­a­för­del­ning

volta hybrid med medi­a­fält

volta hybrid är den opti­mala lösningen för bostäder med liten yta. Bakom den enda dörren ryms både el- och medi­a­för­del­ning. Detta sparar inte bara utrymme i små bostäder, det ser också bättre ut att gömma undan routern i kaps­lingen. Fördelen för fastig­hets­ä­garen: De kan snyggt och pryd­ligt utrusta varje lägenhet, oavsett hur liten, med medi­a­teknik. Moder­ni­se­ringen uppgra­derar den befint­liga fastig­heten. Du drar också nytta av volta hybrid i nya bygg­nader.

volta hybrid med avskilj­ning och inte­grerat uttag

Avskilj­ning med inte­grerat uttag

I volta hybrid sepa­reras el- och media snyggt från varandra med en avskilj­ning. Denna skil­je­vägg används också för ett inte­grerat uttag; ett andra uttag kan efter­mon­teras på begäran. Andra till­behör är en patch­panel för 6 uttag (FZ06MK) och en för 12 uttag (FZ12MK) samt olika lämp­liga moduler (RJ45, KOAX, etc.). Kombi­me­dians stan­dard­ut­rust­ning inklu­derar en slitsad plåt­dörr. På begäran finns också versionen med plast­dörr inklu­sive venti­la­tions­öpp­ningar. Det ger bättre wifi-signal i lägen­heten.



Åtta vari­anter

Kaps­lingen volta hybrid med 5-rader finns som en monte­rings­färdig uppsätt­ning i två grund­kon­fi­gu­ra­tioner, som infälld monte­ring i hålvägg och som infälld monte­ring i betong med en dörr av plåt eller plast: 


volta hybrid  För infälld monte­ring i betong För infälld monte­ring i hålvägg
Med plåt­dörr
Med plast­dörr

 


Ytter­li­gare infor­ma­tion