Vector IP65
spoltät kapsling
Vectorserien är lämplig för industrier, fabriker och liknande utrymmen där miljön är aggressiv, dammig eller fuktig. De spoltäta kapslingarna i vectorserien är utformade för att möta behoven för elektrisk fördelningar upp till 63A.
![Hager-märkta eldistributionskåp i olika storlekar mot blå bakgrund](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/inspiration-och-kunskap/produkt-och-installationslosningar/vector/ap1_vector-gamme_03_1080x720.jpg?h=640&la=sv-se&hash=9F4BCDBECB0E0356E2F47C6C32735F3B)
Så ventilerar du
vector-kapslingen
Kapsling för inom- och utomhusbruk
I den här filmen lär du dig att ventilera kapslingen: ett måste om kapslingen sitter utomhus, där temperaturen skiftar.
Vi går också igenom nödvändiga tillbehör för den UV-beständiga varianten.
Vi har utsatt vector
för vattentest
För att garantera att våra kapslingar är väderbeständiga testar vi dem under riktigt blöta förhållanden. Vattentester i labbet säkerställer att tätningar och kapslingen är redo för oväder. Med detta kan vi garanterar sinnesfrid för dig och dina kunder.
![](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/om-oss/fywy-reliability-and-ingenuity/a001_a066_still001_bright-sqr.jpg?w=1000&hash=D922C7805D0233B11AB876F56FACBEB9)
Tekniska egenskaper
spoltäta IP65 kapslingar vector
- Perfekt täthet: IP65 - IK07
- Isolationsklass: II
- Djupjusterbar DIN-skena
- Kablage kan förläggas vid kapslingens sidor
- Antal moduler: 3-52
![Hager kapsling vector](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/inspiration-och-kunskap/produkt-och-installationslosningar/vector/ap1_ve212f_02_1024x1024_bleu.jpg?w=1000&hash=8FD3BEEE73F4F6619DAAB33B74410D36)
![Liten ikon av en person med hörlurar som representerar kundsupport eller assistans](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/icons/011_hotlinesupport.png?w=120&hash=4B7A53296422E6C549C7109AAB9C2C69)