Gamma
Sveriges mest sålda kapsling
Hager gammakapsling är speciellt framtagen för den svenska marknaden. En kapsling för enkla installationer i exempelvis bostäder eller för mindre installationer. Inför framtagningen genomförde vi ett stort test där flertalet installatörer fick ge sina synpunkter, de bästa av dessa idéer genomfördes.
![Hager modulärt skåpsystem med monteringskomponenter och täckplatta](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/inspiration-och-kunskap/produkt-och-installationslosningar/gamma/gamma-1_sqr_f7_1024x1024px.jpg?h=640&la=sv-se&hash=E1C253F5CFD88DA6DA3A648D33C70EE1)
Upptäck
fördelarna
Innovativa funktioner gör att installationen blir enklare och mer bekväm. Kapslingarna finns från 13 till 72 moduler, 13 eller 18 moduler breda. De är också försedda med noll- och jordblock med snabbanslutningstekniken: QuickConnect. Gamma finns i både plast och plåt. Väljer man plast kan man välja mellan vit eller transparent dörr som tillbehör. Vill man ha en mediacentral i samma design finns två storlekar att välja mellan. Läs mer nedan om de innovativa funktionerna.
Utanpåliggande gamma IP30
ett axplock
Funktion möter
design
Inte bara funktioner, Hager Gamma vann det renommerade "iF product design award"-priset 2007. Bland 2 000 bidrag från 37 länder valde iF International Forum Designs jury ut vinnarna av "iF product design awards 2007”. 756 vinnare har erhållit det stränga ”Design-TÜV“-certifikatet. ”iF design award“ är en av de mest betydande designtävlingar världen över och premierar excellenta designprestationer. Hager erhöll den eftertraktade utmärkelsen för sin kapslingsserie Gamma.
![](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/inspiration-och-kunskap/produkt-och-installationslosningar/gamma/gamma-3_sqr_f7_1024x1024px.jpg?w=1000&hash=D93A5959C3107219F81B48C585EAFCFD)
Gamma
förmonterad
Gamma centralerna levereras med alla interna ledare mellan huvudbrytare och jordfelsbrytare förbundna och med en fasskena till tre dvärgbrytare (10A C-kar) per rad. Fasskenan fortsätter hela raden ut. Det är nu enkelt att snäppa fast dvärgbrytare och samtidigt ansluta till QuickConnect-fasskenan. Centralen är försedd med beröringsskydd på fasskenan och täcklock för normslitsar i reserv.
![](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/inspiration-och-kunskap/produkt-och-installationslosningar/gamma/gd213sf_sqr_f7_1024x1024px.jpg?w=1000&hash=3CB6D886F1BA2FF73CB5FCF06E7D476D)
Montering
av gamma
Kapslingen för enkla installationer. Se filmen och ta del av detaljerna som underlättar din arbetsdag.
Fördelar i korthet
- Rundade kanter och estetisk design
- QC-teknik - snabb och säker anslutning av noll- och jordledare
- Snäpp-in-teknik på DIN-skenor
- Enmansinstallation möjlig tack vare 3-punkthjälpfäste
- Montering av kapslingar bredvid eller ovan-/nedanför varandra är möjligt med förbindningsstycke
- Integrerat märksystem
- Större ledningsutrymme och specialfack för ledningsdragning
Gamma ingår även i vår tjänst Hagercentral som vänder sig till dig som brukar plocka ihop din egen central, sätta upp den samt lämna ifrån dig en gruppförteckning.
![Hager Ready, konfiguration med etiketter](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/support/appar/hager-ready/se_11-2021/hagerready_etiketter_1024x1024.jpg?w=1000&hash=85BEF02CF4952A0CCDC648EF8377DF59)
![](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/shared/icons/picto-white/011_hotlinesupport.png?w=120&hash=55065CAA042C1F9A8059A874CC844FE5)