RAL 9016
RAL 9016 ersätter RAL 9010
![Elektriskt kabelkanalsystem med lock på betonggolv](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/inspiration-och-kunskap/produkt-och-installationslosningar/ral-9016-kanalisation/fotolia_7775525_beton_l5_imagemain_lf_lan.jpg?h=640&la=sv-se&hash=C32E06C84A71AF0959034711306A208B)
Kanalisation
i ny modern färgnyans
Fler och fler efterfrågar RAL 9016 som standardfärg. Den behagligt klara vita RAL 9016 kombineras perfekt med väggfärger, dörrar, foder, lister och fönster där tillverkare alltmer väljer RAL 9016 som vit standardfärg.
RAL 9016, Traffic White skapar ett bra atmosfär och passar bra både i kontor och lägenheter då färgen ger ett modernt trendigt intryck.
RAL 9016
säkerställer bra rums-och arbetsklimat
Traffic White RAL 9016 är en av de klaraste vita tonerna (likt RAL 9003) och används ofta till strömställare, foder, fönster och dörrar. Den tidlösa, svala vita färgen med den subtila grå nyansen sprider ljuset bra, små rum verkar större. Passar perfekt i varje rumsdesign då den enkelt kombineras med möbler och accentfärger.
![Interörbild kontor färgsättning RAL 9021](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/inspiration-och-kunskap/produkt-och-installationslosningar/ral-9016-kanalisation/tdb_platinum_12_07_025_squ.jpg?w=1000&hash=4AFF65E05D937EA5F7E5B19973BDAF7D)
Liten skillnad
stor påverkan
Bilderna visar den lilla skillnaden mellan de två nyanserna RAL 9010 och RAL 9016.
9016 lyser upp mer med en ren och fräsch ton. 9010 har en svag gul nyans.
RAL 9016 Traffic White - Hagers nya standardfärg inom kanalisation från 1 mars 2021.
![Jämförelse färg RAL9016](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/inspiration-och-kunskap/produkt-och-installationslosningar/ral-9016-kanalisation/farbe_ral_9016-9010-vergl_squ.jpg?w=1000&hash=942333FD722CE10C44ECA9421F002FC1)
Mini-/Matarkanaler
ny färg nya artikelnummer
Samtliga vita produkter med färgen RAL 9016 har fått nya e-nummer, ny katalog finns både digitalt och fysiskt.
![Smidig kabelförläggning mini- och matarkanal RAL9016 från Hager](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/inspiration-och-kunskap/produkt-och-installationslosningar/ral-9016-kanalisation/lfs2303montagebearbeitetwandmastersqu.jpg?w=1000&hash=91BD7CBBD42C20E6996B78AC08BE38CE)
![Fyra stycken stål- och aluminiumprofiler för kanalisation](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/projektlosningar/03-kanalisation/20se0217cme_sol_h_pshoot_keyvisuals-brfamily_colored_lcp_1080x720px.jpg?h=720&la=sv-SE&w=1080)
Fönsterbänkskanaler
Vilken variant passar ditt projekt?
- Genomgående 80 mm front
- Gemensamma formstycken
- Frontmonterade uttag
- Självjordande system i aluminium & stål
![](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/shared/icons/picto-white/011_hotlinesupport.png?w=120&hash=55065CAA042C1F9A8059A874CC844FE5)