Uttag och ramar till föns­ter­bänkska­naler

Flex­i­belt system öppnar upp för kana­li­sa­tion

Fönsterbänkskanal med Vit modulär kombinationsuttag med inbyggd USB-port och Schuko-strömuttag

Flex­i­belt system för
utan­på­lig­gande kana­li­sa­tion

2-vägsuttag med en 230 V-brunn och en med USB A och C. Fron­tra­marna passar i stort sett hela Hagers ström­stäl­lar­serie som diskret smälter in. De passar även externa produkter, vilket gör systemet oerhört flex­i­belt.

Ramar

Anpas­sade till stan­dard­mått 55 x 55 mm

Stor­leken för cent­rump­lat­torna är anpas­sade till stan­darden som är 55 x 55 mm vilket gör valmöj­lig­heten av appa­rater oändlig och förenklar instal­la­tio­nerna. Speci­ellt serie S.1 enheter passar utmärkt.

 

  •  Jalu­sie­bry­tare
  • Rörel­se­vakter
  • KNX-knappar
  • etc.

 

Nya ramar till fönsterbänkskanaler anpassade till standardmått 55x55 mm från Hager

Tydliga märk­fönster 

Fast­sätt­ning på uttaget

Den nya märk­skylten sätts fast på uttaget och fron­tramen kan demon­teras utan att märk­ningen försvinner. Förenklar montaget och säker­ställer ett snab­bare resultat.

 

 

Tydliga märkfönster till uttag för fönsterbänkskanaler från Hager

Enkelt att kombi­nera

Ökad funk­tio­na­litet i kana­li­sa­tions­sor­ti­ment

Funk­tio­na­litet, kompa­bi­litet, design, färg och känsla skapar en helhets­bild. Tack vare de nya uttags­ra­marna blir hela berker-sorti­mentet möjligt att använda:

 

-  Brytare

-  Knappar

-  Datauttag

-  Multi­media uttag

Samling av olika väggströmbrytare och eluttag i olika stilar och färger

Video
how-to

Front­mon­te­rade uttag


Notera att:

Här är dosorna gråa, det betyder att det är produkter som ingår i BR65-familjen


Video
how-to

Front­mon­te­ring och cc60 infäst­ning

 

Notera att:

Här är dosorna svarta, det betyder att de är anpas­sade för externa produkter som inte ingår i BR65-familjen, t.ex Berker­pro­dukter eller från annan leve­rantör om man så önskar


Har du frågor?

Oavsett om det gäller plane­ring eller instal­la­tion så finns vi med dig hela vägen.


Ytter­li­gare infor­ma­tion