Utan­på­lig­gande
föns­ter­bänkska­naler

Flex­ibel och enkel instal­la­tion med en snygg design

Kanalisation stål- och aluminiumprofiler från Hager

Kana­li­sa­tion i stål, plast, alumi­nium 
Består av model­lerna: BRS65, BRH65, BRA65 och BR65

Flex­ibel, stabil, elegant tidsenlig och halo­genfri. Samt­liga 4 vari­anter har sina styrkor. Till­sam­mans är de oslag­bara. Enkel och snabb front­mon­te­ring där 80 mm fronten och form­stycken är gemen­samma för alla mate­rial. Alumi­nium- och stål­ka­nalen är självjor­dande och spar mycket instal­la­tionstid.


Många fördelar med BR-familjen
under­lättar för dig

  • 80 mm till alla profiler och mate­rial
  • Gemen­samma form­stycken
  • Front­mon­te­ring
  • Självjor­dande stål- & alumi­ni­um­ka­naler
  • RAL 9016

 


Alltid en passande kanal
Till varje projekt

 

 

 

 

 

Kanal av stål från Hager

Kanal av stål BRS65

Den stabila BRS65 är halo­genfri och skyddar speci­ellt vid brand. Finns i fyra stor­lekar och är speci­ellt avsedd i IT-miljöer och offent­liga lokaler.

 

Passar till: Offent­liga bygg­nader och kommu­nala lokaler

Halogenfri kanal av plast BRH65 från Hager

Halo­genfri kanal av plast BRH65

Den miljö­vän­liga BRH65 är halo­genfri och skyddar speci­ellt vid brand. Finns i fyra stor­lekar och är speci­ellt avsedd i IT-miljöer och offent­liga lokaler.

Passar till: Offent­liga bygg­nader och kommu­nala lokaler

Fönsterbänkskanal av aluminium BRA65 från Hager

Kanal av alumi­nium BRA65

Elegant kanal där instal­la­tionen behöver vara en del av inred­ningen. Designen blir allt mer viktig och alumi­ni­um­ka­na­lens fina yta är visu­ellt till­ta­lande.

 

Passar till:  Kontor, sjukhus och recep­tioner.

 

Fönsterbänkskanal i plast BR65 från Hager

Funk­tio­nell kanal av plast BR65

BR65 passar till alla till­fällen. Prak­tisk och funk­tio­nell med många stor­lekar och färgval. Till­sam­mans med dess breda till­be­hörs­pro­gram är BR65 den perfekta allround­ka­nalen. 


Passar till kontor, affärer och indu­strier.

 


Hörn­kanal BRS

Det speci­ella har blivit en serie

Hörn­ka­nalen BRS har självjor­dande profiler och lock, samt front­mon­te­rade appa­rater vilket till­sam­mans ger ett snabbt och tids­be­spa­rande montage. De triangu­lära vita kana­lerna kan användas som sockel­ka­naler på golvet eller som skriv­bords­ka­naler i arbets­höjd. Den vink­lade profilen ger optimal åtkom­lighet och gör det enkelt att ansluta och koppla bort alla anslutna enheter.

tdb_heltersberg_12_07_014_mit_Linien_news_02-20_HN_F7_lan

Konfi­gu­rator - föns­ter­bänkska­naler

Enkel konfi­gu­rator för hjälp med projek­te­ringen. Excel-lista med alla till­behör inklu­de­rade under­lättar.


Lösningar 
för bästa resultat 

Kanaler för skräddarsydda lösningar med Hager Manufaktur

Hager Manu­faktur speci­al­lös­ningar

Kundan­pas­sade önskemål om speci­al­färger, längder och profiler. Vill du veta mer:

 

Kontakta oss

 

Uttagsin­satser  till fönsterbänkskanaler från Hager

Uttagsin­satser fritt val

Brett sorti­ment med egna uttag och därtill appa­rat­dosor med stan­dard­mått för ytter­li­gare möjlighet med externa appa­rater.

 

Uttag och ramar

 

Fönsterbänkskanaler med 80 mm front för apparater från Hager

Passar alltid 80 mm front

Enkelt front­mon­tage med komplett uttags­sy­stem, de front­mon­te­rade appa­rat­do­sorna med stan­dard­mått cc 60 mm ger ett valfritt montage.

 

Till produkt­ka­ta­logen

Fönsterbänkskanaler med flexibla formstycken från Hager

Flex­ibla form­stycken

Ställ­bara flex­ibla form­stycken ger ett bra resultat och är tids­spa­rande.

 

 

 

Till produkt­ka­ta­logen


Har du frågor?
Våra experter svarar gärna.

Oavsett om det gäller plane­ring eller instal­la­tion så finns vi med dig hela vägen.


Ytter­li­gare infor­ma­tion om produk­terna