Luft­bry­tare ACB HW1

Luft­bry­tare ACB HW1 är utformad för att uppfylla alla dina krav: maxi­malt skydd och avan­ce­rade funk­tioner i ett kompakt utfö­rande. Smart, säker och enkel.

Luft­bry­tare ACB HW1

En luft­bry­tare 
flera utfö­randen

  • Märk­ström: 400 A – 1600 A 
  • Bryt­för­måga: 42 kA, 55 kA och 66 kA 
  • Elektro­niskt skydd: LI, LSI och LSIG
  • Fast och utdragbar version
     

Se filmen om
vår ACB!



Huvud­funk­tioner
i korthet

Sentinel elektro­niskt skydd

LCD-displayen visar maximal momentan ström, varningar och utlös­nings­larm.

Märk­strömsplugg

Gör det enklare att anpassa ditt system med en plug & play-kontakt.

Kopp­lingsplintar

Enkel utbyggnad med termi­naler för all kring­ut­rust­ning (motorer, spolar, brytare etc.) via snab­ban­slut­ning.

OAC-modul

Upp till fem valfria kontakter för utgångs­larm kan anslutas via kopp­lingsplintar.

Tryck- och låsmon­te­ring

Spolar och utlö­sare monteras enkelt och säkert tack vare tryck- och låssy­stemet.

Låsning i från­slaget läge

Enkel låsning i från­slaget läge för att förhindra till­slag.

Fjär­rå­ter­ställ­nings­vred

När HW1 är inställd på Auto kan den fjär­rå­ter­ställas auto­ma­tisk.

Upplås­nings- och låsspärr

Gör det möjligt att låsa chas­sits posi­tion med upp till tre hänglås.

Märk­skylt med QR-kod

Få tekniska doku­ment genom att skanna QR-koden på produkten.


How-to play­list

Hand­fasta tips på hur du hanterar din HW1

ACB-konfi­gu­rator

Konfi­gu­rera din ACB HW1


Till­behör
du behöver känna till:

Meka­nisk förreg­ling (MI)

Låsning i från­slaget läge (OLK)

Tryck­knapps­skydd (PBC)

 

Spolar (UV/SH/CC)

 

Motordon (MO)

 

Hjälp­kon­takter (AX)

 

Skydd
på plats

Tack vare sin kompakta storlek kan HW1 enkelt inte­greras i vår ställ­verks­för­del­ning unimes H.

En miljon
lösningar

Projekt är olika. Därför kan unimes H anpassas efter de krav som ditt projekt ställer.



Enkel projek­te­ring
med Hagercad

Varje tillämp­nings­om­råde har särskilda krav för en ACB. Med Hagercad blir det enklare än någonsin att anpassa och drift­sätta. Inte nog med det! Hagercad stöder dig också i plane­ring och drift­sätt­ning.


Vi finns här för dig

Vill du veta mer om ACB HW1 eller behöver hjälp med konfi­gu­ra­tionen? 

AMA-texter för luft­bry­tare

AMA-texter för att under­lätta i projek­te­ring av elför­del­ningar med effekt­bry­tare och luft­bry­tare.