Unimes H
Ett system
En miljon lösningar

 

Ställverk unimes H från Hager är lika modulärt som rubiks kub

Lågspän­nings­ställ­verket
för säker ener­gi­dis­tri­bu­tion

Alla bygg­pro­jekt ställer olika krav i fråga om ener­gi­dis­tri­bu­tion och ener­gi­för­del­nings­sy­stem. De utma­ningar som våra kunder ställs inför är lika skif­tande och vari­e­rande som bygg­na­derna där produk­terna ska användas.

 

Därför erbjuder Hager en komplett lösning som: 

  • Anpassas flex­i­belt efter de krav som ditt projekt ställer
  • Under­lättar arbetet
  • Ger maximal säkerhet
Ener­gi­för­del­nings­sy­stem

Ener­gi­för­del­nings­sy­stemet unimes H
Förde­larna i korthet

unimes h är en komplett lösning

Komplett lösning

unimes H är den smarta och kompletta lösningen som flex­i­belt kan anpassas efter de krav som varje projekt ställer.

unimes h är en helhetsplattform

Skåp med en platt­form

unimes H är hörn­stenen i Hagers lösningsport­följ ”Kaps­ling och ström­för­del­nings­sy­stem” och distri­bu­erar energi upp till  4 000 A.

Fram­tids­säkra energifördelning mned unimes h från Hager

Fram­tids­säker

unimes H är ett flex­i­belt och skräd­dar­sytt ener­gi­för­del­nings­sy­stem för alla typer av bygg­nader som utan problem kan byggas ut och anpassas.

Spara in dyrbar monte­ringstid med unimes h

Sparar in dyrbar monte­ringstid

unimes H leve­reras delvis förmon­terad till appa­rat­skåps­byg­gare, vilket minskar monte­rings­tiden.

Effektiv plane­ring med unimes h

Effektiv plane­ring

Mer till­för­lit­lighet vid plane­ring, högre effek­ti­vitet och mer komfort – med hjälp av vår program­vara Hagercad.

unimes h och agardio manager håller dig uppkopplad 24/7

Allt i ett

unimes H är ett uppkopplat system som inne­fattar ener­gi­mä­tare och ener­giö­ver­vak­ning med agardio.manager. För maximal ener­gi­t­rans­pa­rens och effek­ti­vitet.

unimes h är verfierad enligt IEC 61439-2 / -5.

Design

Veri­fi­e­ring av konstruk­tionen enligt IEC 61439-2 / -5.

passivt eller aktivt skydd med unimes h från Hager

Perfekt lösning

En lösning för passivt eller aktivt skydd mot ljus­bågar är till­gänglig för unimes H.


Flex­i­bi­litet i rörelse


Har du frågor?

Hör av dig till

Mats Fröjd, säljare region sydväst



Säkerhet och flex­i­bi­litet
tack vare combiway-plug-in moduler

Combiway-tekniken kombi­nerar hög säkerhet med lägre kost­nader, mindre monte­rings­ar­beten och snabb åter­in­kopp­ling i händelse av fel: oavsett om det är med effekt­bry­taren h3+, fast monterat, utdragbar eller plug in-lösning och med utdragbar säkrings­last­bry­tare i skenut­fö­rande ur serien LL. Båda vari­an­terna erbjuder ställ­verks­kon­struk­tören ett bra alter­nativ med plug-in-lösningar.

Säkringslastbrytare i serie LL för unimesH

Utdrag­bara säkrings­last­bry­tar­lister i sken­sy­stem. (-R)

Med anslut­nings­kon­takt på ingångs­sidan och skru­van­slut­ning på utgångs­sidan (WFD). Det ger möjlighet till snabb demon­te­ring och ombyggnad utan drif­tav­brott.

h3+ effektbrytare med utdragbar del i unimesH

Effekt­bry­tare h3+ (-F, -R, -W): med plug-in på ingångs­sidan och utdragbar på utgångs­sidan (WWF, WWD)

Tack vare de smarta säker­hets­funk­tio­nerna går det att byta dessa effekt­bry­tare även under pågående drift.

Safety-trip för h3+ effektbrytare

Safety-Trip för h3+

Den inbyggda tvångs­ut­lös­ningen ”Safety-Trip” ger maximal person- och anlägg­nings­sä­kerhet. När modul­hål­laren monteras eller demon­teras löser effekt­bry­taren auto­ma­tiskt ut och ställer sig i läget Utlöst.

Förväxlingsskydd med skruv unimesH

Förväx­lings­skydd med skruv

Tack vare ett skruv­bart förväx­lings­skydd kan bara passande effekt­bry­tare föras in. Det gör att Safety-Trip-funk­tionen upprätt­hålls och förhindrar uppkomsten av ljus­bågar.

av


Enkel projek­te­ring
med Hagercad

Varje tillämp­nings­om­råde har särskilda krav för en ACB. Med Hagercad blir det enklare än någonsin att anpassa och drift­sätta. Inte nog med det! Hagercad stöder dig också i plane­ring och drift­sätt­ning.



Till­behör
i perfekt harmoni

Kompakt skydd med combiway Combiway för utgående laster med effektbrytaren h3+

Combiway med H3+

Leistungsschalter h3+ P630

h3+ Skydda. Mät. Kommu­ni­cera

ACB Smart. Säker. Enkel.

Ströms­ken­sy­stem unibar H från Hager

unibar H

Last­från­skil­jare med knivsäk­ring unimie h

Last­från­skil­jare med knivsäk­ring



Håll­barhet i fokus
– för både kunder och miljö

Hager-koncernen är ett famil­jeägt företag som strävar efter en hållbar verk­samhet i olika delar av världen. 
En PEP ecopassport®-dekla­ra­tion följer med unimes H. PEP ecopassport® ger tydliga och allmänna regler för imple­men­te­ring av miljö­de­kla­ra­tioner och arbetar aktivt för att efter­leva andra miljöpro­gram.

unimes h med hållbarhet i fokus



Är du elkon­sult?

Vi hjälper dig gärna med dina utma­ningar.

Samar­beta med en flex­ibel och kunnig partner som är vid din sida i projek­tets alla faser. 

AMA-texter för unimes H

AMA-texter för att under­lätta i projek­te­ring av elför­del­ningar med unimes H