Armário de solo IP55 a.1710 l.900 p.260 FM307
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
31 produtos disponíveis -
Placa obturadora para armário 16 produtos disponíveis -
Termostato/higróstato (quadro de distribuição) 1 produtos disponíveis -
Aquecedor para armário 5 produtos disponíveis -
Porca em caixa quadrada 1 produtos disponíveis -
Fixação 4 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
-
Altura1710 mm
-
Largura900 mm
-
Profundidade260 mm
-
Espessura da parede lateral2 mm
-
Índice de proteção IPIP55
-
Classe de proteçãoClasse de isolamento I
-
Recebe fechaduraCom fecho
-
Resistência ao impactos IKIK10
-
Número de secções3
-
Número de aberturas da placa de flange2
-
Número de filas11
-
MontagemPedestal
-
Adequado para utilização no exteriorNão
-
CorBranco puro
-
Código RAL9010
-
TratamentoRevestido a pó
-
MaterialAço
-
Número de portas de armário1
-
Número de bloqueios1
-
A porta/tampa é transparenteNão
-
Corrente nominal630 A
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto FM307
Armário de solo IP55 a.1710 l.900 p.260
PDF -
Manual de instruções
Manual de instruções fr-FR, es-ES, pt-PT, el-GR 2023-11-09
PDF5,63 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2023-03-23
PDF284,72 kB
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-10-25
PDF306,93 kB
Declaration
Declaração de conformidade International 2023-03-23
PDF275,65 kB
EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2
Declaração de conformidade International 2022-10-25
PDF318,13 kB