Kit célula cabos/barras a.1710 p.260 FM427

EAN
3250612634279
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
252,98 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    260 mm
  • Altura produto instalado
    1500 mm
  • Largura produto instalado
    197 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    RAL 7035
  • Cor
    cinzento claro
  • Cor RAL
    RAL 7035 - Cinzento claro
  • Material
    aço
Acessórios incluídos
  • Tipo de acessório
    Outro
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA