Tampa opaca a.400 l.350 UC225
EAN
3250616132252
Quantidade
2 Peças
Grupo
03
Preço
27,19 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Materiais
-
MaterialAço
-
TratamentoGalvanizado
Dimensões
-
Altura400 mm
-
Largura350 mm
-
Profundidade360 mm
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2023-09-26
PDF348,14 kBDeclaração de conformidade International 2023-09-26
PDF360,17 kBDeclaração de conformidade International 2024-02-15
PDF380,56 kBDeclaração de conformidade International 2024-02-15
PDF393,09 kB
Mais transferências