Armário de solo IP55 a.1710 l.400 p.260 FM107
EAN
3250612631070
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
650,47 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Secção de cobertura de transição para canal de condução de cabos 1 produtos disponíveis
-
Conjuntos de ligadores para aparelho de encastrar em série 1 produtos disponíveis
-
31 produtos disponíveis
-
Conjunto de fixação com parafusos 1 produtos disponíveis
-
Placa de ventilação 6 produtos disponíveis
-
Ver mais 33 outros produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Dimensões
-
Altura1710 mm
-
Largura450 mm
-
Profundidade260 mm
-
Espessura da parede lateral2 mm
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP55
-
Recebe fechaduraFechadura com chave
-
Resistência ao impactos IKIK10
Equipamento
-
Número de secções1
-
Número de aberturas da placa de flange2
-
Número de filas11
Instalação / montagem
-
MontagemPedestal
-
Adequado para utilização no exteriorNão
Materiais
-
CorBranco puro
-
Código RAL9010
-
TratamentoRevestido a pó
-
MaterialAço
Tampa, porta
-
A porta/tampa é transparenteNão
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal630 A
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Manual de instruções fr-FR, es-ES, pt-PT, el-GR 2023-11-09
PDF5,63 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-10-25
PDF318,13 kBDeclaration
Declaração de conformidade International 2022-10-25
PDF306,93 kBDeclaration
Declaração de conformidade International 2023-03-23
PDF284,72 kBDeclaration
Declaração de conformidade International 2023-03-23
PDF275,65 kB
Mais transferências