![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Tampa opaca a.50 l.350 UC221
EAN
3250616132214
Quantidade
2 PCEs
Grupo
03
13,49 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Modo de fixaçãoem barramentos
Dimensões
-
Profundidade produto instalado202 mm
-
Altura produto instalado50 mm
-
Largura produto instalado350 mm
Materiais, acabamento, cores
-
Materialaço
-
Tipo de tratamento da superficiezincado
Padrões
-
Directiva Europeia WEEENão relacionado
Segurança
-
Índice de protecção IPIP55
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
PDF393 KBPDF360 KBPDF380 KBPDF348 KBDeclaration
PDF529 KBDeclaration
PDF395 KBDeclaration
PDF387 KBDeclaration
PDF300 KBDeclaration
PDF310 KBDeclaration
PDF335 KBDeclaration
PDF314 KBDeclaration
PDF377 KBDeclaration
PDF726 KBDeclaration
PDF275 KBDeclaration
PDF355 KBDeclaration
PDF343 KBDeclaration
PDF474 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências