volta Rozdzielnica VDI do ścian szkieletowych (GK) 4R PatchPanel, 3xgniazdo 230V VH48NWP

EAN
3250615002112
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
1198,00 zł
/ szt. *

Uzupełnij swój system

Akcesoria opcjonalne

  • Maskow­nice 4 dostępne produkty
  • Gniazdo 1 dostępne produkty
  • Drzwi 8 dostępne produkty
  • Patch-Panel 3 dostępne produkty
  • Gniazda 2 dostępne produkty
  • Zobacz więcej 34 dostępne inne produkty

Specyfikacja techniczna

Zakres napięcia
  • Napięcie znamio­nowe
    400 - 400 V
Instalacja, montaż
  • Nadaje się do użytku na zewnątrz
    Nie
  • Montaż na
    Do ścian pustych
Prąd elek­tryczny
  • Prąd znamio­nowy
    63 A
Sprzęt
  • Liczba szyn
    1
  • Liczba rzędów
    4
  • Liczba sekcji w poziomie
    1
  • Z zamkiem
    Nie
  • Posiada blok zacisków neutral­nych
    Nie
  • Posiada blok zacisków uzie­mia­jących
    Nie
  • Posiada płytę montażową
    Tak
Pojem­ność Zakres obcią­żenia
  • Liczba modułów
    48
  • Liczba zacisków półmo­dułów na szynę
    96
Funkcje
  • Z wlotami prze­wodów
    Tak
Wymiary
  • Wyso­kość
    755,50 mm
  • Szero­kość
    348 mm
  • Głębo­kość
    98 mm
  • Wyso­kość wbudowania
    721 mm
  • Szero­kość wbudowania
    314 mm
  • Zakres głębo­kości wbudowania
    89 mm
  • Liczba jednostek szero­kości
    12
Pokrywa, drzwi
  • Liczba drzwi obudowy
    1
  • Liczba zamków
    0
  • Drzwi/po­krywa są prze­zro­czyste
    Nie
Łącz­ność
  • Rodzaj montażu
    Mocowanie śrubowe
Materiały
  • Materiał
    Tworzywo sztuczne
  • Kod RAL
    9010
  • Kolor
    Czysta biel
  • Materiał płyty montażowej
    Metal
Bezpie­czeń­stwo
  • Klasa ochron­ności
    Klasa izolacji II
  • Odpor­ność na uderzenie IK
    IK05
  • Klasa ochron­ności IP
    IP30
  • Typ bloko­wania
    Blokada zatrzaskowa, Bez zamka
  • Badanie rozżarzonym drutem
    850 °C

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodny z dyrektywą ROHS Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie