The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
    • Rozdziel­nice i akcesoria multimedialne
    • Volta multimedialna
    • VZ942
    EAN
    3250616669420
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ
    • volta multimedialne i akcesoria
    • Volta multimedialna
    • Zobacz więcej

    Gamma Mediabox, Patchpanel Lexcom oraz 2*SC Duplex Connector VZ942

    Cena
    291,20  zł
    / szt. *
    291,20  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Gamma Mediabox, Patchpanel Lexcom oraz 2*SC Duplex Connector

    VZ942

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 18 dostępne produkty

    Przejdź do kategorii

    • VU48NWB

      volta Rozdzielnica multimedialna podtynkowa, 4-rzędowa, 3x płyta, szyna TH

      705,20  zł  / szt.*
    • VA48NWB

      volta Rozdzielnica multimedialna natynkowa, 4-rzędowa, 3x płyta, szyna TH

      720,00  zł  / szt.*
    • VA36NWP

      volta Rozdzielnica multimedialna natynkowa, 3-rzędowa, PatchPanel, 3 x gniazdo

      968,00  zł  / szt.*
    • VA36NWB

      volta Rozdzielnica multimedialna natynkowa, 3-rzędowa, 2 x płyta, szyna TH

      612,00  zł  / szt.*
    • VH60NWB

      volta Rozdzielnica multimedialna do ścian szkieletowych 5-rzędowa, szyna TH

      1 161,00  zł  / szt.*
    • VH24NWB

      volta Rozdzielnica multimedialna do ścian szkieletowych, 2-rzędowa, 2x płyta

      509,00  zł  / szt.*
    • VU36NWB

      volta Rozdzielnica multimedialna podtynkowa 3-rzędowa, 2x płyta, szyna TH

      499,20  zł  / szt.*
    • VU24NWB

      volta Rozdzielnica multimedialna podtynkowa, 2-rzędowa, 2x płyta

      405,60  zł  / szt.*
    • VH48NWB

      volta Rozdzielnica multimedialna do ścian szkieletowych 4-rzędowa, szyna TH

      902,10  zł  / szt.*
    • VU60NWB

      volta Rozdzielnica multimedialna podtynkowa 5-rzędowa, 4x płyta, szyna TH

      934,00  zł  / szt.*
    • VA48NWP

      volta Rozdzielnica multimedialna natynkowa, 4-rzędowa, PatchPanel, 3 x gniazdo

      1 078,00  zł  / szt.*
    • VH36NWB

      volta Rozdzielnica multimedialna do ścian szkieletowych, 3-rzędowa, szyna TH

      650,00  zł  / szt.*
    • VU36NWP

      volta Rozdzielnica multimedialna podtynkowa, 3-rzędowa, PatchPanel, 3 x gniazdo

      1 034,00  zł  / szt.*
    • VU48NWP

      volta Rozdzielnica multimedialna podtynkowa 4-rzędowa, PatchPanel, 3x gniazdo

      1 119,00  zł  / szt.*
    • VU60NWP

      volta Rozdzielnica multimedialna podtynkowa 5-rzędowa, PatchPanel, 3x gniazdo

      1 338,00  zł  / szt.*
    • VH36NWP

      volta Rozdzielnica VDI do ścian szkieletowych (GK) 3R PatchPanel, 3xgniazdo 230V

      1 183,00  zł  / szt.*
    • VH48NWP

      volta Rozdzielnica VDI do ścian szkieletowych (GK) 4R PatchPanel, 3xgniazdo 230V

      1 212,00  zł  / szt.*
    • VH60NWP

      volta Rozdzielnica VDI do ścian szkieletowych (GK) 5R PatchPanel, 3xgniazdo 230V

      1 497,00  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Materiały
    • Kolor
      Jasnoszary
    • Kod RAL
      7035
    • Materiał
      Stal
    Łącz­ność
    • Rodzaj montażu
      Mocowanie śrubowe

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie VZ942 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu VZ942

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa VZ942 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa VZ942

      Gamma Mediabox, Patchpanel Lexcom oraz 2*SC Duplex Connector

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Montageanleitung für VZ942 | Hager Polska

      Montageanleitung für VZ942

      Instrukcja montażu International 2020-01-01

      PDF
      322,17 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      VZ123CE - Tabliczka znamionowa IEC/EN 61439-3 (10 szt.)
      VZ123CE
      Tabliczka znamionowa IEC/EN 61439-3 (10 szt.)
      Cena
      51,00  zł
      / szt. *
      51,00  zł
      / szt. *
    • 2
      VU36NWB - volta Rozdzielnica multimedialna podtynkowa 3-rzędowa, 2x płyta, szyna TH
      VU36NWB
      volta Rozdzielnica multimedialna podtynkowa 3-rzędowa, 2x płyta, szyna TH
      Cena
      499,20  zł
      / szt. *
      499,20  zł
      / szt. *
    • 3
      VH36NWB - volta Rozdzielnica multimedialna do ścian szkieletowych, 3-rzędowa, szyna TH
      VH36NWB
      volta Rozdzielnica multimedialna do ścian szkieletowych, 3-rzędowa, szyna TH
      Cena
      650,00  zł
      / szt. *
      650,00  zł
      / szt. *
    • 4
      VZ538 - volta Pokrywa ochronna wielokrotnego użytku 3R
      VZ538
      volta Pokrywa ochronna wielokrotnego użytku 3R
      Cena
      135,00  zł
      / szt. *
      135,00  zł
      / szt. *
    • 5
      VU48NWB - volta Rozdzielnica multimedialna podtynkowa, 4-rzędowa, 3x płyta, szyna TH
      VU48NWB
      volta Rozdzielnica multimedialna podtynkowa, 4-rzędowa, 3x płyta, szyna TH
      Cena
      705,20  zł
      / szt. *
      705,20  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32