volta Rozdzielnica VDI do ścian szkieletowych (GK) 5R PatchPanel, 3xgniazdo 230V VH60NWP
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Zestawy wyposażeniowe 5 dostępne produkty -
Maskownice 4 dostępne produkty -
Płyta montażowa 2 dostępne produkty -
Drzwi 5 dostępne produkty -
Dodatkowe akcesoria 5 dostępne produkty -
Gniazda 2 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Napięcie znamionowe400 - 400 V
-
Nadaje się do użytku na zewnątrzNie
-
Sposób montażuDo ścian pustych
-
Prąd znamionowy63 A
-
Maksymalna strata mocy na szafkę przy ΔT=20K12 W
-
Liczba szyn1
-
Liczba rzędów5
-
Liczba sekcji w poziomie1
-
Z zamkiemNie
-
Posiada blok zacisków neutralnychNie
-
Posiada blok zacisków uziemiającychNie
-
Posiada płytę montażowąTak
-
Liczba modułów60
-
Liczba zacisków półmodułów na szynę120
-
Z wlotami przewodówTak
-
Wysokość880,50 mm
-
Szerokość348 mm
-
Głębokość94,50 mm
-
Wysokość wbudowania846 mm
-
Szerokość wbudowania314 mm
-
Zakres głębokości wbudowania90 mm
-
Liczba jednostek szerokości12
-
Liczba drzwi obudowy1
-
Liczba zamków0
-
Drzwi/pokrywa są przezroczysteNie
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
-
Kod RAL9010
-
KolorCzysta biel
-
Materiał płyty montażowejMetal
-
Odporność na promieniowanie ultrafioletoweTak
-
Klasa ochronnościKlasa izolacji II
-
Odporność na uderzenie IKIK05
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP30
-
Typ blokowaniaBlokada zatrzaskowa, Bez zamka
-
Badanie rozżarzonym drutem850 °C
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Dane katalogowe produktu VH60NWP
volta Rozdzielnica VDI do ścian szkieletowych (GK) 5R PatchPanel, 3xgniazdo 230V
PDF -
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2025-01-31
PDF9,70 MB -
Broszura
broszura volta
Broszura pl-PL 2024-10-30
PDF24,02 MB -
Obiekty BIM Revit
HAGER-VOLTA-IP30-HOLLOW_WALL-EMPTY-NOHOSTED-PL-EN-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-05-04
RFA1,27 MBHAGER-VOLTA-IP30-HOLLOW_WALL-EMPTY-PL-EN-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-05-04
RFA1,28 MBHAGER-VOLTA-IP30-SCIANY_SZKIELETOWE-PUSTY-NOHOSTED-PL-PL-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18
RFA1,28 MBHAGER-VOLTA-IP30-SCIANY_SZKIELETOWE-PUSTY-PL-PL-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18
RFA1,30 MB