Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 14 dostępne produkty
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Kompatybilność
-
Odpowiedni do typu obudowyMontaż podtynkowy, Montaż w ścianie szkieletowej
Wymiary
-
Wysokość315 mm
-
Szerokość279 mm
-
Głębokość31 mm
Materiały
-
KolorCzysta biel
-
PrzezroczystyNie
-
MateriałTworzywo sztuczne
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP30
Pojemność
-
Liczba modułów12
Sprzęt
-
Liczba sekcji w poziomie1
-
Liczba rzędów1
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa VZ221H
volta.hybrid Maskownica aparatów 1R
PDF -
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01
PDF8,89 MB -
Broszura
broszura volta
Broszura pl-PL 2024-10-30
PDF24,02 MB
Więcej materiałów