Przepust kablowy 3-krotne gniazdo zasilające 230V do VHxxx VZ00HWF
EAN
3250615002198
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
422,60 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Napięcie
-
Napięcie znamionowe230 - 230 V
Wymiary
-
Wysokość45 mm
-
Szerokość305 mm
-
Głębokość80 mm
Materiały
-
KolorCzysta biel
-
Kod RAL9010
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuDo ścian pustych
-
Powiązane serievolta do ścian szkieletowych multimedialna 2x12 modułów, volta do ścian szkieletowych multimedialna 4x12 modułów, volta do ścian szkieletowych multimedialna 5x12 modułów, volta do ścian szkieletowychj multimedialna 3x12 moduły
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2020-01-01
PDF1,08 MB
Więcej materiałów