volta.hybrid Maskownica aparatów 3R VZ223H
EAN
3250611004646
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
216,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Kompatybilność
-
Odpowiedni do typu obudowyMontaż podtynkowy, Montaż w ścianie szkieletowej
Wymiary
-
Wysokość545 mm
-
Szerokość279 mm
-
Głębokość31 mm
Sprzęt
-
Liczba sekcji w poziomie1
-
Liczba rzędów3
Materiały
-
KolorCzysta biel
-
PrzezroczystyNie
-
MateriałTworzywo sztuczne
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP30
Pojemność
-
Liczba modułów36
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01
PDF8,89 MB -
Broszura
broszura volta
Broszura pl-PL 2024-10-30
PDF24,02 MB
Więcej materiałów